CCSタイプ2 HPC DC車両コネクタ用修理キット、交換可能な嵌合面フレーム付き
EV-T2CCS-MF-M4X10-CTS
-
修理キット
1281249
CHARX connect、CCSタイプ 2、修理キット、アクセサリ、ハウジング: 黒、DCコンタクトの前面部を内蔵したDCコンタクトホルダ付き、交換可能な嵌合面フレーム付き、セキュリティトルクス溝(IPR TORX PLUS®)付き平ねじM4X10 x 5が付属、車両用充電コネクタの嵌合面フレームの交換用、IEC 62196-3-1、冷却液を排出せずに交換可能
製品の詳細
互換性のある製品
特長
全製品
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
冷却液を排出せずに嵌合面フレームを交換できメンテナンスが容易