SPE-T1-M12HC2MSM-180 T08 - SPEプリント基板用コネクタ
1457282

SPEプリント基板用コネクタ、 極数: 7、 CAT B (ISO/IEC 63171)、 部材: LCP、 接続方式: THRハンダ接続

製品の詳細








互換性のある製品


特長

ハイブリッドコネクタはデータと電力を集約します
IEC 63171-7準拠のコネクタ
THRはんだ対応
最大600 MHzのデータ伝送

よくある質問


SPE用M12ハイブリッドコネクタを使用するメリットは何ですか。

SPEハイブリッドコネクタには非常にコンパクトなSPEデータエレメントがあります。これによって電源用コンタクトのための空間が広くなり、次のようなメリットを得ることができます:
- より高性能なクラス
- 個別組立てによる柔軟性の向上
- 最大伝送速度1 Gbpsの高速データ伝送
- 最大1000mの長距離... もっと見る

SPEハイブリッドコネクタには非常にコンパクトなSPEデータエレメントがあります。これによって電源用コンタクトのための空間が広くなり、次のようなメリットを得ることができます:
- より高性能なクラス
- 個別組立てによる柔軟性の向上
- 最大伝送速度1 Gbpsの高速データ伝送
- 最大1000mの長距離

もっと見る

SPE用M12ハイブリッドコネクタで、どれだけの電力を伝送することができますか。

video thumbnail of faq answer

SPE用M12ハイブリッドコネクタは、最大400 Wの電力を伝送することができます。... もっと見る

SPE用M12ハイブリッドコネクタは、最大400 Wの電力を伝送することができます。

もっと見る

SPE用M12ハイブリッドコネクタで実現できるデータ伝送速度はどのくらいですか。

最大伝送速度1 Gbps(600 MHz)CAT Bのデータ伝送が可能です。


電源用コンタクトが4個あることのメリットは何ですか。

これにより、独立して作動する2つの回路を実装できるようになります。... もっと見る

これにより、独立して作動する2つの回路を実装できるようになります。

もっと見る