SUBCON-PLUS-CAN/...のD-SUBシリーズは、CANシステムで使用するために特別に設計されています。現場の条件下で、入出力バスラインをすばやく便利に接続できます。 終端抵抗がすべてのバージョンに組み込まれています。スライドスイッチを使用して外部接続できます。同時に、発信バスセグメントはオフになります。これにより、間違った終了を回避しながら、セグメントごとに簡単に起動することができます。 35°傾斜型コネクタという特別な機能により、内部接続ユニットを方向転換できます。したがって、ケーブルを右から挿入するか左から挿入するかは、現場で決断することができます。
SUBCON-PLUS-CAN/SC2
-
D-SUBバスコネクタ
2708999
D-SUBコネクタ、9極ソケット、35度のケーブル挿入口x 2を2台の端子台列に接続、バスシステム:CAN、CANopen®、SafetyBUS p、最大1 Mbps、終端抵抗はスライドスイッチで切替え可能、ピンアサイン:2、3、7、9;ねじ接続式端子台
製品の詳細
cULus認証済み
認証ID: E238705互換性のある製品
特長
別売のバスケーブル用端子台
セグメントごとに起動
高速伝送
ケーブル挿入口は自由に指定可能
高レベルEMC
フィールド条件によるアッセンブリ
CiA Draft Recommendation 303-1に準拠した外径8 mmのバスケーブルに最適
終端抵抗を接続可能
可逆接続ブロックを介してD-SUBオリエンテーションへ変更