このデータ用前面プレートでは、さまざまなコンタクトインサートを自由に組み合わせることが可能で、限られたスペースで多数の接続オプションを実現することができます。サービスインターフェースは、次のインサートに使用することができます。
- D-SUB 9
- RJ45
- USB
- ソケット
- SC-RJカップリング
電気コンセントとサービスインターフェースは、さまざまなアプリケーションに高い柔軟性を提供します。ソケットとインターフェースは、厳しい産業環境で使用することができます。制御盤、インフラコンポーネント、幅広い機器での使用に適しています。ソケットはDINレール上に、または直付けで設置できます。
ダブルソケット、 拡張タッチ保護/シャッター、LEDディスプレイ付き、 ピンコネクタのパターン タイプL、接続方式: ネジ接続、色: 緑、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 16 A、 DINレール取付けまたは直付け、標準/規則: CEI 23-50、国別マーキング: イタリア
ダブルソケット、 拡張タッチ保護/シャッター、LEDディスプレイ付き、 ピンコネクタのパターン タイプL、接続方式: Push-inスプリング接続方式、色: グレー、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 16 A、 DINレール取付けまたは直付け、標準/規則: CEI 23-50、国別マーキング: イタリア
ソケット、 デンマークおよびその他の国向け、 ピンコネクタのパターン タイプK、接続方式: ネジ接続、色: 緑、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 16 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、標準/規則: SR 107-2-D1、国別マーキング: デンマーク
ソケット、 スイッチ付き、 ピンコネクタのパターン タイプAB 15A、接続方式: Push-inスプリング接続方式、色: グレー、 定格電圧: 125 V AC (60 Hz)、 定格電流: 15 A、 DINレール取付けまたは直付け、標準/規則: UL 508、 IEC 60884-1、国別マーキング: アメリカ、 カナダ
ダブルソケット、 LED付き、 ピンコネクタのパターン タイプK、接続方式: Push-inスプリング接続方式、色: 緑、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 16 A、 DINレール取付けまたは直付け、標準/規則: SR 107-2-D1、国別マーキング: デンマーク
ダブルソケット、 LED付き、 ピンコネクタのパターン タイプJ、接続方式: ネジ接続、色: 緑、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 16 A、 DINレール取付けまたは直付け、標準/規則: SEV 1011、国別マーキング: スイス
ダブルソケット、 LED付き、 ピンコネクタのパターン タイプN、接続方式: Push-inスプリング接続方式、色: 緑、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz~60 Hz)、 定格電流: 10 A、 DINレール取付けまたは直付け、国別マーキング: ブラジル
ソケット、 LED付き、 ピンコネクタのパターン タイプK、接続方式: Push-inスプリング接続方式、色: グレー、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 16 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、標準/規則: SR 107-2-D1、国別マーキング: デンマーク
ダブルソケット、 LED付き、 ピンコネクタのパターン タイプK、接続方式: ネジ接続、色: グレー、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 16 A、 DINレール取付けまたは直付け、標準/規則: SR 107-2-D1、国別マーキング: デンマーク
ソケット、 ヒューズ5 x 20 mm、6.3 A、 種類:D、接続方式: ネジ接続、色: グレー、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 6 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、国別マーキング: インド / アフリカ
ドイツ式および米国式のピンコネクタパターンを採用した電気コンセントは、追加のUSB-AおよびUSB-Cのインターフェースを備えています。これによって、さまざまな機器を提供することができます。電気接続に、Push-in接続方式とねじ接続方式をお選びいただけます。
サービスインターフェース
制御盤のサービスインターフェースにより、メンテナンスや点検作業の効率と安全性が高まります。専門の担当者は、制御盤を開けることなく電子機器に簡単にアクセスできます。運用を中断する必要がありません。サービスインターフェースは保護されているため、操作を誤るリスクを最小限に抑え、システムの整合性を維持します。
このデータ用前面プレートでは、さまざまなコンタクトインサートを自由に組み合わせることが可能で、限られたスペースで多数の接続オプションを実現することができます。サービスインターフェースは、次のインサートに使用することができます。
保護等級IP65の堅牢で耐熱性のある取付けフレームにより、厳しい産業環境で使用可能になります。製品ポートフォリオには、1つまたは2つのデータ用前面プレート用の金属フレームとプラスチックフレームが含まれています。
コンパクトなサービスソケットは特に省スペースで、小型の制御ボックスや機器のデータアクセスに最適です。データインターフェースは、標準の22 mmホールに取り付けます。保護等級IP65により、取付け時は水滴やほこりから保護されています。
制御盤内のソケット
11の異なるプラグ形状のある電気コンセントは、制御盤製造またはシステム製造のために国際的に使用することができます。LEDインジケータ、ヒューズ、スイッチ、サーキットブレーカなどの追加機能により、使用可能なアプリケーションの範囲が広がります。
Push-in接続テクノロジまたはねじ接続テクノロジの電気コンセントによる、ソケットの配線を選択することができます。また、ソケットの取付け操作も非常に柔軟です。DINレールにラッチ接続したり、ねじや接着剤を使用して直付けしたりすることができます。アダプタプレートと組み合わせると、ソケットをサービスインターフェースに組み込むこともできます。
ヒューズ付きのソケットには主線保護が備わっています。障害が発生した場合は、送電網の他のエリアが動作を継続できるように選択的にトリップされます。また、ヒューズの交換はすばやく簡単に行うことができます。ソケットにはスイッチが組み込まれ、バックアップヒューズを作動させたり、主電源プラグを抜いたりしなくても、接続機器への電源を個別に切断します。
カラーバージョンは、別の電源からの安全電源供給など、特定のタスクを実行するソケットを識別します。LEDはソケットが動作中かどうか、電圧が存在するかどうかを示します。
これらのソケットは、DINレールへの標準的な取付けに加えて、適した表面に直接ねじで固定することもできます。そのため、状況に応じて柔軟に製品を固定できます。
電気コンセントの接続ポイントはすべて下側に配置されています。これにより、必要なスペースが少なく済み、配線が簡単になります。時間を節約できるPush-in接続方式に加えて、従来型で十分な実績のあるねじ接続テクノロジを採用したソケットバージョンもご利用いただけます。