EO-K/PT/LED
-
ソケット
0804121
ソケット、 LED付き、 ピンコネクタのパターン タイプK、接続方式: Push-inスプリング接続方式、色: グレー、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 16 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、標準/規則: SR 107-2-D1、国別マーキング: デンマーク
製品の詳細
概要 | |
注意 | 定格電流はヒューズ仕様には適用されません。この場合、電流はヒューズによって決定されます。 |
製品ライン | ソケット |
国別ID | デンマーク |
剥き線長さ | 10 mm |
内部シリンダゲージ | A3 |
B3 | |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
断面積AWG | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
撚線の接続電線サイズ(同じ断面積の電線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
定格電流 | 16 A |
定格電圧 | 250 V AC (50 Hz) |
直接接続可能な電線断面積 | |
接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 1 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 1 mm² ... 2.5 mm² |
状態表示 | 可 |
幅 | 45 mm |
高さ | 75 mm |
奥行き | 59.2 mm |
NS 35/7、5の奥行き | 60 mm |
NS 35/15の奥行き | 67.5 mm |
穴径 | 4.4 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質 | PA |
コンタクト材質 | CuZn38 |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
プラグの種類 | ピンコネクタのパターン タイプK |
振動/広帯域ノイズ | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速 | 3,12g |
各軸のテスト時間 | 5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
試験結果 | 試験合格 |
衝撃試験 | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 30g |
衝撃時間 | 18 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
試験結果 | 試験合格 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -5 °C ... 40 °C (IEC 60884-1に準拠、+35°C以下における24時間平均値) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
規格 | |
標準/規則 | SR 107-2-D1 |
取付けタイプ | サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用 |
アイテム番号 | 0804121 |
梱包単位 | 5 pc |
最低注文数 | 5 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE762B |
カタログのページ | ページ 567 (C-3-2019) |
GTIN | 4055626226545 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 71.66 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 70.4 g |
関税率 | 85366990 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142305 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001663 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 8fdfd61a-4e1a-4efd-80dd-67004f5e352a |
互換性のある製品
-
UC-TMF 16 - 端子台マーキング 0819262
-
ZBF 16:UNPRINTED - クイックマーカー、平面式 0827464
-
EO-SI-FRAME - アダプタプレート 0804522
-
SI-M1A - 取付けフレーム 1404493
-
SI-M1B - 取付けフレーム 1404494
-
SI-M1A-GL - 取付けフレーム 1407592
-
SI-M1B-GL - 取付けフレーム 1407593
-
SI-M1A-ML - 取付けフレーム 1407588
-
SI-M1B-ML - 取付けフレーム 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - 取付けフレーム 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - 取付けフレーム 1656495