電気ソケットとサービスインターフェース

電気ソケットとサービスインターフェース

電気コンセントとサービスインターフェースは、さまざまなアプリケーションに高い柔軟性を提供します。ソケットとインターフェースは、厳しい産業環境で使用することができます。制御盤、インフラコンポーネント、幅広い機器での使用に適しています。ソケットはDINレール上に、または直付けで設置できます。

Go to Product Detail Page for item 0804127
EO-L/UT/SH/GN - ソケット
EO-L/UT/SH/GN - ソケット
0804127

ソケット、 拡張タッチ保護/シャッター付き、 ピンコネクタのパターン タイプL、接続方式: ネジ接続、色: 緑、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 16 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、標準/規則: CEI 23-50、国別マーキング: イタリア

Go to Product Detail Page for item 0804011
EO-D/PT/LED - ソケット
EO-D/PT/LED - ソケット
0804011

ソケット、 LED付き、 種類:D、接続方式: Push-inスプリング接続方式、色: グレー、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 6 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、国別マーキング: インド / アフリカ

Go to Product Detail Page for item 0804171
EO-AB/PT/LED/F - ソケット
EO-AB/PT/LED/F - ソケット
0804171

ソケット、 LEDディスプレイ、ヒューズ5 x 20 mm、6.3 A付き、 ピンコネクタのパターン タイプAB 15A、接続方式: Push-inスプリング接続方式、色: グレー、 定格電圧: 125 V AC (60 Hz)、 定格電流: 6 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、標準/規則: UL 508、 IEC 60884-1、国別マーキング: アメリカ、 カナダ

Go to Product Detail Page for item 0804048
EO-CF/PT/F/GN - ソケット
EO-CF/PT/F/GN - ソケット
0804048

ソケット、 ヒューズ5 x 20 mm、6.3 A、 ピンコネクタのパターン タイプCF、接続方式: Push-inスプリング接続方式、色: 緑、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 6 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、標準/規則: VDE 0620-1、 IEC 60884-1、国別マーキング: ドイツ

Go to Product Detail Page for item 0804126
EO-L/UT/SH - ソケット
EO-L/UT/SH - ソケット
0804126

ソケット、 拡張タッチ保護/シャッター付き、 ピンコネクタのパターン タイプL、接続方式: ネジ接続、色: グレー、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 16 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、標準/規則: CEI 23-50、国別マーキング: イタリア

Go to Product Detail Page for item 0804034
EO-CF/UT/F - ソケット
EO-CF/UT/F - ソケット
0804034

ソケット、 ヒューズ5 x 20 mm、6.3 A、 ピンコネクタのパターン タイプCF、接続方式: ネジ接続、色: グレー、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 6 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、標準/規則: VDE 0620-1、 IEC 60884-1、国別マーキング: ドイツ

特長

  • 世界中で使用できる幅広い製品ラインアップ
  • モジュール型設計とダブルスロットのバージョンで省スペース
  • DINレール、取付けフレーム、および直付けで柔軟な設置
  • [x]堅牢で耐熱性のあるIP65保護等級バージョン
  • 感電防止構造

新製品

DINレール上のUSBインターフェース付き電気コンセント

USBインターフェース付きソケット

3つの接続による汎用性

ドイツ式および米国式のピンコネクタパターンを採用した電気コンセントは、追加のUSB-AおよびUSB-Cのインターフェースを備えています。これによって、さまざまな機器を提供することができます。電気接続に、Push-in接続方式とねじ接続方式をお選びいただけます。

主な特長

  • ピンコネクタパターン:ドイツ/米国
  • 16 A、250 V / 15 A、125 V
  • USBインターフェース:USB-AとUSB-C
  • USB値:5 V、3 A(合計)、効率:DOEレベルIV
  • 接続方式:Push-in/ねじ
  • 導体断面積:0.2 mm²~4 mm² / 24 AWG~12 AWG
  • 米国タイプ向けLEDディスプレイ
  • 関連する安全規格に準拠

特長

  • 3-in-1:メンテナンスやサービス中に外部機器をすぐに利用できる電源
  • 安全なUSB電源と電力15 WのUSBによる急速充電
  • 無負荷および部分負荷操作におけるUSBインターフェースの効率が非常に高いため、省エネ効果
  • 柔軟な取付け:DINレール取付けもねじを使った直付けも可能
  • Push-in式接続ですばやく簡単に取付け

産業用サービスインターフェース

サービスインターフェース

簡単なメンテナンスと診断を実現するサービスインターフェース

制御盤のサービスインターフェースにより、メンテナンスや点検作業の効率と安全性が高まります。専門の担当者は、制御盤を開けることなく電子機器に簡単にアクセスできます。運用を中断する必要がありません。サービスインターフェースは保護されているため、操作を誤るリスクを最小限に抑え、システムの整合性を維持します。

幅広いデータ用前面プレート
サービスインターフェース取付けフレーム
サービスソケット
幅広いデータ用前面プレート

このデータ用前面プレートでは、さまざまなコンタクトインサートを自由に組み合わせることが可能で、限られたスペースで多数の接続オプションを実現することができます。サービスインターフェースは、次のインサートに使用することができます。

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • ソケット
  • SC-RJカップリング

サービスインターフェース取付けフレーム

保護等級IP65の堅牢で耐熱性のある取付けフレームにより、厳しい産業環境で使用可能になります。製品ポートフォリオには、1つまたは2つのデータ用前面プレート用の金属フレームとプラスチックフレームが含まれています。

サービスソケット

コンパクトなサービスソケットは特に省スペースで、小型の制御ボックスや機器のデータアクセスに最適です。データインターフェースは、標準の22 mmホールに取り付けます。保護等級IP65により、取付け時は水滴やほこりから保護されています。

制御盤内のソケット

制御盤内のソケット

世界中で使用可能な電気コンセント

11の異なるプラグ形状のある電気コンセントは、制御盤製造またはシステム製造のために国際的に使用することができます。LEDインジケータ、ヒューズ、スイッチ、サーキットブレーカなどの追加機能により、使用可能なアプリケーションの範囲が広がります。

Push-in接続テクノロジまたはねじ接続テクノロジの電気コンセントによる、ソケットの配線を選択することができます。また、ソケットの取付け操作も非常に柔軟です。DINレールにラッチ接続したり、ねじや接着剤を使用して直付けしたりすることができます。アダプタプレートと組み合わせると、ソケットをサービスインターフェースに組み込むこともできます。

ヒューズおよびスイッチ付きのソケット
ステータスインジケータ付きソケット
ソケットの取付け
電気コンセントの接続マーキング
ヒューズおよびスイッチ付きのソケット

ヒューズ付きのソケットには主線保護が備わっています。障害が発生した場合は、送電網の他のエリアが動作を継続できるように選択的にトリップされます。また、ヒューズの交換はすばやく簡単に行うことができます。ソケットにはスイッチが組み込まれ、バックアップヒューズを作動させたり、主電源プラグを抜いたりしなくても、接続機器への電源を個別に切断します。

ステータスインジケータ付きソケット

カラーバージョンは、別の電源からの安全電源供給など、特定のタスクを実行するソケットを識別します。LEDはソケットが動作中かどうか、電圧が存在するかどうかを示します。

ソケットの取付け

これらのソケットは、DINレールへの標準的な取付けに加えて、適した表面に直接ねじで固定することもできます。そのため、状況に応じて柔軟に製品を固定できます。

電気コンセントの接続マーキング

電気コンセントの接続ポイントはすべて下側に配置されています。これにより、必要なスペースが少なく済み、配線が簡単になります。時間を節約できるPush-in接続方式に加えて、従来型で十分な実績のあるねじ接続テクノロジを採用したソケットバージョンもご利用いただけます。

製品パンフレット
制御盤アクセサリ

製品パンフレットでさまざまな制御盤アクセサリをご覧ください。これらのアクセサリは制御盤内とその周囲を保護すると共に、整然とした状態を実現します。また、ソケットとサービスインターフェースにより、メンテナンス、サービス作業、診断が簡単になります。

パンフレットをダウンロード
さまざまな制御盤アクセサリを備えた制御盤