EO-CF/UT/F - ソケット
0804034

ソケット、 ヒューズ5 x 20 mm、6.3 A、 ピンコネクタのパターン タイプCF、接続方式: ネジ接続、色: グレー、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 6 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、標準/規則: VDE 0620-1、 IEC 60884-1、国別マーキング: ドイツ

製品の詳細









互換性のある製品