ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

SACC-MCI-M12MS-4CON/0,5 - コンタクトキャリア
1440805

コンタクトキャリア、4-極、ピン、 ストレート、 M12、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.34 mm2、 TPEばら線、 この製品は、2026年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品



特長

便利なフィールドアッセンブリ:現場ですばやく取り付けるためのデバイスコネクタ
自由にアッセンブリできるコンタクトキャリア、プリアッセンブリのばら線付きもあり
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
統一デザインイン設計でシグナルとパワーを伝送する標準ピンアサイン