コネクタ、 色: 橙、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 95 mm2, 最大接続電線サイズ: 120 mm2、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 350 A、 接続方法: ねじ接続
バッテリーモジュールシステム用コネクタ
バスバー接続またはバッテリーポールコネクタによるプラグ式バッテリー接続で、最大1,500Vのアプリケーションに対しバッテリーモジュールシステムを迅速で安全かつコスト効率良く設置することができます。前面または背面接続の両方の接続方式の利点を活用することができます。個々のアプリケーションに最適なコネクタタイプをご使用下さい。
コネクタ、 製品の範囲: BPC 120、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 16 mm2, 最大接続電線サイズ: 25 mm2、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 120 A、 接続方法: ねじ接続
コネクタ、 製品の範囲: BPC 120、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 16 mm2, 最大接続電線サイズ: 25 mm2、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 120 A、 接続方法: ねじ接続
コネクタ、 製品の範囲: BPC 250、 色: 橙、 極数: 1、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 250 A、 接続方法: ねじ接続
コネクタ、 色: 橙、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 95 mm2, 最大接続電線サイズ: 120 mm2、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 350 A、 接続方法: ねじ接続
コネクタ、 製品の範囲: BPC 120、 色: 橙、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 16 mm2, 最大接続電線サイズ: 25 mm2、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 120 A、 接続方法: ねじ接続
コネクタ、 製品の範囲: BPC 250、 色: 黒、 極数: 1、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 250 A、 接続方法: ねじ接続
コネクタ、 製品の範囲: BPC 120、 色: 黒、 極数: 1、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 120 A、 接続方法: 圧着、 最小ケーブル径: 8.4 mm、 最大ケーブル径: 12.4 mm
コネクタ、 製品の範囲: BPC 250、 色: 橙、 極数: 1、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 200 A、 接続方法: ねじ接続
コネクタ、 製品の範囲: BPC 250、 色: 橙、 極数: 1, 最大接続電線サイズ: 50 mm2、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 200 A、 接続方法: 圧着、 最小ケーブル径: 9.7 mm、 最大ケーブル径: 17.8 mm
特長
- 未来志向の接続方式:最大1,500 Vに対応
- 柔軟な使用:バッテリーモジュールの前面または背面に接続可能
- 迅速に設置:プラグ式インターフェースで配線作業なし
- 安全な設置とメンテナンス:嵌合非嵌合に関わらず包括的な感電保護
- 耐久性のある接続:プラグ接続中の明確なフィードバックにより、最高レベルの安全性
新製品
製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください
機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。
自由配線用バッテリーポールコネクタ
逆極性保護されている機器とケーブルコネクタは、バッテリーモジュールシステムでの使用に最適です。回転可能なデザイン、感電保護、機械式コーディングを備えたコネクタは、バッテリーポールの接続に関して高レベルの柔軟性および安全性を提供します。
- 360°回転可能:柔軟なケーブル挿入口に最適
- 誤嵌合の排除:機械式コーディングにより逆極性保護されたバッテリー接続
- 安全な設置:非嵌合時でも感電防止のバッテリー端子
- さまざまなカラーバージョン:バッテリーポールの明確な識別
- さまざまな機器の接続方式による柔軟な設置
バスバー接続用コネクタ
バスバーへの接続用コネクタにより、バッテリーモジュールシステムのスライドインシステムの設置が簡単になります。逆極性保護付きのコネクタは、バッテリーシステムの背面にプラグ接続され、1,500 Vまでのシステム電圧に適しています。
- 迅速な設置:バッテリーモジュールをラック内のバスバーに直接接続
- 安全な設置:非嵌合時でも感電防止のバッテリー端子
- 多様なアプリケーション分野:モジュール型設計でさまざまな電流に対応
- 組込みインターフェースを備えたスライドインシステム:設置時の配線作業なし
家庭用ストレージシステム向けバッテリーポールコネクタ
新しい家庭用ストレージアプリケーション向けコネクタは、特にバッテリーインバータでの使用に適しています。逆極性保護機能付きのDCコネクタは、一般的なPV接続テクノロジにおける誤挿入やバッテリーポールの短絡を防ぎます。
• 銀めっきコンタクトで長期の安定性をもつ接続方式
• 誤嵌合の排除:機械式コーディングにより逆極性保護されたバッテリー接続
• 安全な設置:非嵌合時でも感電防止のバッテリーポール
• さまざまな色:バッテリーポールの明確な識別
再生可能エネルギーの保存媒体としてのバッテリーモジュール
バッテリーモジュールシステムにより、再生可能エネルギーがいつ生成されるかに関わらず、自己消費することができます。そのためパワーグリッドへの負荷を軽減するのに大きく貢献し、再生可能エネルギーのパワーグリッドへの統合をサポートします。これらのバッテリーシステムを安全で確実、かつ効率的に接続できるためには、バッテリーシステムで使用するために最適化された特殊な接続方式が必要です。
最大1,500 Vのバッテリーモジュールの迅速で安全な設置
バッテリーストレージシステム向けのバスバー接続とバッテリーポールコネクタは、安全でコスト効率が優れています。動画で詳細をご説明します。
バッテリーポールコネクタの非常に簡単な設置
ここでは、フエニックス・コンタクトのバッテリーポールコネクタとバスバー接続を使用して、バッテリーモジュール出力を迅速かつ簡単に設置する方法をご説明します。