SACC-M 8FR-3PL-M - コネクタ
1482526

コネクタ、ユニバーサル、3-極、非シールド対応、ソケット エルボー M8、キーイング: A、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 3.5 mm ... 5.5 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

時間を節約できるプッシュロック(Push-Lock)接続:コンタクトレバーを開くことにより、工具を使用せずに電線を接続・切断
直感的に分かる接続:コンタクトレバーの色分けと数字マーキングにより個別のリッツ線を簡単に割当て
Push-inテクノロジ内蔵:シンプルな直接挿入で、簡単に事前処理済みの単線を配線することができます。
耐衝撃性および耐振動性のある接続:実績のあるスプリング式テクノロジにより、安全で確実な接続を保証
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能