SACB-C-H180-8/16-15,0PUR SCO P
-
コネクタフード
1422787
コネクタフード、 アプリケーション: センサ/アクチュエータボックス、 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製、 スロット数: 8、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: なし; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続 180°、 PUR/PVC、 導体の長さ: 15 m、 シールド: なし
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
製品ライン | コネクタフード |
アプリケーション | センサ/アクチュエータボックス |
スロット数 | 8 |
定格電圧UN | 120 V AC |
120 V DC | |
定格電流、合計 | 10 A |
各パスの最大定格電流 | 2 A |
スロットあたり電流容量 | 4 A |
電線接続 | |
センサ/アクチュエータ接続システム | M12メスコネクタ |
接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
締付けトルク、カバーネジ | 1 Nm |
ピンアサイン | |
スロット/極 = ケーブル色または接続 | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
7 / 4 (A) = BK | |
7 / 2 (B) = WHGY | |
8 / 4 (A) = VT | |
8 / 2 (B) = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
状態表示あり | なし |
外形寸法 |
|
幅 | 54 mm |
高さ | 25 mm |
長さ | 34 mm |
部材 ハウジング | PBT |
シーリング材 | NBR |
コンタクトの材質、マスターケーブル側 | 銅合金 |
コンタクトキャリアの材質、マスターケーブル側 | PA |
コンタクト表面の材質、マスターケーブル側 | Sn |
導体の長さ | 15 m |
PUR/PVC黒 [PUR] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 183.7 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 (80°C/300 V) |
極数 | 19 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PUR/PVC黒 [PUR] |
導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 20 |
導体構造、電源 | 56x 0.15 mm |
AWG電源 | 17 |
電線断面積 | 16x 0.5 mm² (信号ライン) |
3x 1 mm² (電源ライン) | |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.1 mm (信号ライン) |
2.1 mm ±0.1 mm (電源ライン) | |
ケーブル外径 | 10.50 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、青、緑/黄、白、緑、黄、グレー、ピンク、赤、黒、紫、グレー/ピンク、赤/青、白/緑、茶/緑、白/黄、黄/茶、白/グレー、グレー/茶 |
内部シースの厚さ | ≥ 0.15 mm |
厚さ、外部シース | ≥ 0.76 mm |
全ツイスト | 線の層をツイスト |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
試験電圧 | 2000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 7,5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 79 mm |
最小曲げ半径、可動 | 105 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 1500000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 2 m、 移動速度: 2 m/s |
難燃性 | DIN EN 50265に準拠 |
耐油性 | VDE 0472 Part 803に準拠 |
その他の耐性 | 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 |
特殊な性質 | シリコンフリー |
使用周囲温度 | -40 °C ... 90 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C |
アイテム番号 | 1422787 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF3CBG |
GTIN | 4055626314839 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 2,935 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2,935 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440108 |
ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: N/A) |
SCIP | 8271a258-0d01-45bb-a1b2-33c048661b5d |
互換性のある製品
-
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - マスターケーブルリング 1503373
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - マスターケーブルリング 1559893
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - マスターケーブルリング 1430938
-
UC-EM (17,5X9) - スナップ式マーキング 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - スナップ式マーキング 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - スナップ式マーキング 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - スナップ式マーキング 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - スナップ式マーキング 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - スナップ式マーキング 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - スナップ式マーキング 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - スナップ式マーキング 0801576
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
-
TSD 25 SAC - トルクドライバ 1212315
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M 3NM - トルクドライバ 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 工具 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SF-BIT-PZ 2-50 - ネジインサート 1212592