ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

UC-WMC 7,5 (23X8) OG - 電線マーキング
0818920

電線マーキング、 シート、 橙、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 ケーブル径範囲: 5 ... 7.5 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 6、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 23 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

BLUEMARK印字システムを使用すると、同一形式のシートで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
UC-WMC ... UniCardのラインアップには太い径のケーブル外装への制御線マーキングが含まれる
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
マーキングは複数行マーキングをサポート
片手でアッセンブリ
マーキングエリアが2つあり常にわかりやすい
配線終了後でもクリップ止め可能
シートには機能テキストを含むスペースがある
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能