MUTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR - コンポーネント端子台
1066348

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

コンポーネント端子台、 最大電流値はダイオードによって決まります。取付け済み:ダイオードBY133G、逆電圧:1300 V、最大連続電流:0.5 A。、 ダイオードを組込み、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 0.5 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 15、 NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品