バスシステムケーブル、INTERBUS (16 Mbps)、5-極、PUR ハロゲンフリー、緑 RAL 6017、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: B、上 片側フリー、ケーブル長: 15 m
あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応する通信用ケーブル
産業機器用の組立済み通信用ケーブルを使用して、あらゆる一般的なネットワークやバスシステムに対して最大40 Gbpsで安全かつ確実にデータを伝送します。幅広い仕様、コーディング、ピンアサインにより、一貫したソリューションを作成します。M8、M12、RJ45から、USB、HDMI、D-SUB、そして同軸接続や光ファイバ接続ならびにシングルペアイーサネット(SPE)用ケーブル配線にわたる製品ラインアップ。
パッチケーブル、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 2 m、 極数: 4、 100 Mbps、 CAT5、 部材: PA 6.6、 PROFINET、 1x4xAWG22/7、SF/TQ、 緑RAL 6018
ネットワークケーブル、 保護等級: IP20、 極数: 4、 100 Mbps、 CAT5、 PROFINET
パッチケーブル、 タイプ: IEC 63171-2、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 5 m、 極数: 2、 1 Gbps、 CAT B、 部材: TPU、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線断面積: AWG 22- 22、 ケーブル引込口: ストレート、 Single Pair Ethernet
ネットワークケーブル、 ケーブル長: 0.2 m、 極数: 4、 100 Mbps、 CAT5、 Ethernet、 2x2xAWG26/7、SF/UTP、 水色RAL 5021
アッセンブリPROFINETケーブル、カテゴリ5e、シールド対応、星形カッド、AWG 22フレキシブルケーブル管対応(7本)、RAL 6018(黄緑)、RJ45プラグ/IP20+RJ45プラグ/IP20、ストレート、長さ:2 m
アッセンブリEthernetケーブル、シールド対応、4ペア、AWG 26撚線(19線)でドラッグチェーンとの併用に適している、RAL 5021(マリンブルー)、M12筐体取付ソケット、背面壁/M16ネジ取付+RJ45コネクタ/IP67プッシュプル金属製ハウジング、ストレート、長さ:2 m
アッセンブリPROFINETケーブル、カテゴリ5e、シールド対応、星形カッド、AWG 22フレキシブルケーブル管対応(7本)、RAL 6018(黄緑)、RJ45プラグ/IP67プッシュプルプラスチック製ハウジング+RJ45プラグ/IP67プッシュプルプラスチック製ハウジング、ストレート、長さ:5 m
ネットワークケーブル、Ethernet CAT5e (100 Mbps)、4-極、TPE、高柔軟性、ターコイズ、シールド対応、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: D / IP65、ケーブル長: 10 m
パッチケーブル、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 0.5 m、 極数: 4、 100 Mbps、 CAT5、 部材: PA 6.6、 PROFINET、 1x4xAWG22/7、SF/TQ、 緑RAL 6018
特長
- 全てのネットワークとバスシステムのサポートで幅広いアプリケーションに対応
- 最大40 Gbpsの高速データ伝送でシームレスな通信
- Advanced Shielding Technologyは、厳しい環境条件下でも、M8およびM12ケーブル配線ソリューション向けに、保護され信頼性の高いシールド接続を提供
- 堅牢なコネクタにより、産業環境で高い信頼性
新製品
独自の通信用ケーブルを設定
銅線または光ファイバベースの通信用ケーブルを、迅速かつ直感的に設定します。わずか数ステップで、コンフィグレータがご希望のソリューションを構成します。
通信用光ファイバケーブルの長さは、最大1,000 mまであります。片側フリーエンドとオスまたはメスコネクタ付きからお選びいただけます。さらに、複数の接続タイプ、保護等級、極数、ファイバタイプからお選びいただけます。
通信用銅線ケーブルには複数の接続があり、長さは最大100 mまであります。さらに、各種ケーブルタイプ、極数、伝送カテゴリ、信号タイプに基づいて、ソリューションを設定することができます。
IIoT通信向けのデータ伝送ケーブル配線ソリューション
銅線ベースのデータケーブル
実際の銅線ケーブル
複雑なオートメーションプロセスは大量のデータを高速で必要としており、伝送速度は高速化し続けています。高性能組立済みケーブルをご活用ください。長距離の低データ伝送速度向けソリューションから、最大10 Gbpsの高速ケーブル配線まで、お客様のオートメーションネットワーク向けの柔軟性の高いソリューションをご用意いたします。
-
最大10 Gbpsで将来性のある通信用ケーブル配線
-
ソケット、コネクタ、パッチケーブル向けの一貫した360°シールドコンセプト
-
全ての一般的なネットワークとバスシステム向け:EtherNet/IP™、イーサネット、VARAN、EtherCAT®、PROFINET、Sercos®、INTERBUS、PROFIBUS、CANopen®、DeviceNet™、CC-Link、ユニバーサルシリアルバス(USB)
-
IP20から最大IP69Kまでの環境での産業用途向けの堅牢なソリューション
-
スプリング式、ピアス式、またはIDC式接続を備えた現場で組立式コネクタと組合せ可能
銅線通信用ケーブル配線の詳細
アプリケーション分野にかかわらず、インフラ、建築、産業でも、焦点はプロセスオートメーションにあります。より多くの機器が常にネットワークに統合されています。データ量の増加と伝送速度の高速化により、ケーブル配線はますます複雑になっています。銅線通信用ケーブル配線は、ここで何十年にもわたる実績があります。
FOベースのデータケーブル
実際の光ファイバケーブル
高速伝送、低減衰、電磁干渉への耐性あり:光ファイバケーブルは、産業用システムおよびインフラアプリケーションの中でも最新の伝送媒体です。インターフェースを問わず、当社の幅広い製品ラインアップよりお客様のアプリケーションに最適なファイバタイプを選択することができます。
-
IP20およびIP65/IP67のコネクタおよびパッチケーブルソリューション
-
ピンコネクタパターンST、SC、SC-RJ、LC、F‑SMA、M12を備えた幅広い光ファイバコネクタ
-
POF、PCF、GOFファイバタイプ(マルチモートとシングルモード)
-
PCとAPC研磨の仕様
-
インテリジェントパワーグリッドのリアルタイムデータ伝送用M17 MPOシリーズのFO通信用コネクタ
-
POF(プラスチック光ファイバ):75 mまでの短距離伝送用、最大データ伝送速度は100 Mbps
-
PCF(プラスチッククラッドファイバ):500 mまでの中距離伝送用、最大データ伝送速度は1 Gbps
-
GOF(グラス光ファイバ)マルチモード:10 Gbpsで550 mまでの長距離伝送距離用
-
GOFシングルモード:50 kmまで、データ伝送速度は最大40 Gbps
光ファイバテクノロジの詳細
光ファイバケーブル経由のデータの光学伝送により、数kmにわたる最大40 Gbpsのデータ伝送速度が可能になります。このテクノロジの機能、特長、使用法の概要をご紹介します。