NBC-R4ACR/0,5-93M/R4ACR
-
パッチケーブル
1420384
パッチケーブル、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 0.5 m、 極数: 4、 100 Mbps、 CAT5、 部材: PA 6.6、 PROFINET、 1x4xAWG22/7、SF/TQ、 緑RAL 6018
製品の詳細
互換性のある製品
特長
産業用アプリケーションに最適
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
コンパクトアングル