UCT-WMTBA (29X6)/GP - ケーブルマーカー
1798042

ケーブルマーカー、 Green Product、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 12、 テキストフィールドの高さ: 6 mm、 テキストフィールドの幅: 29 mm

製品の詳細








特長

標準的な結束バンドを使用した電線やケーブルのマーキング・結束用マーカー
ダイレクトレーザーマーキングによるコントラスト向上により、視認性が向上
UCT-WMTBA/GP製品グループの省資源電線マーカーで、制御盤に持続可能なマーキングを行います。
The UCT-WMTBA/GP product group is linked to ISCC PLUS-certified bio-circular materials that are attributed to the product via the ISCC mass balance approach. Through this approach, an equivalent amount of bio-circular raw materials is allocated to the product and transparently tracked throughout the value chain.
Based on internal Product Environmental Footprint (PEF) calculations, the UCT-WMTBA/GP product group is associated with approximately 80% lower carbon emissions of the base material compared with the conventional UCT-WMTBA product group. The corresponding PEF report can be downloaded from the Downloads section.
従来のマーキング部材と比較して、技術的・光学的特性、印字品質、耐久性において品質に差はありません。
省資源素材による識別は、技術性能を損なうことなく、制御盤全体のカーボンフットプリントの削減に役立ちます
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。省資源でモジュール式のマーキング製品ラインアップは、制御盤での使用に最適です。