RBO 8-3L/N/FE
-
ボルト接続式端子台
3076280
ボルト接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 192 A、 接続数: 10、 極数: 5、 接続方式: ボルト接続式、 定格断面積: 70 mm2、 1段、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 ネジ接続で直付け、 色: 灰/青/黒-黄
製品の詳細
| 極数 | 5 |
| ピッチ | 29 mm |
| 接続数 | 10 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 5 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 6.27 W |
| 段あたり接続数 | 10 |
| 定格接続サイズ | 70 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | ボルト接続式 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 定格電線断面積 | 70 mm² |
| 定格電流 | 192 A |
| 最大負荷電流 | 192 A (断面積が70 mm²の場合、接続されたすべての電線の総電流値が最大電流を超えないこと。) |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 圧着端子接続 DIN 46234:1980-03 | |
| 準拠規格 | DIN 46234:1980-03 |
| 断面積 | 2.5 mm² ... 70 mm² |
| 断面積範囲AWG | (IECに準拠して変換済み) |
| 穴径 | 8.4 mm |
| 幅 | 22 mm |
| ボルトφ | 8 mm |
| ネジ山 | M8 |
| 締付けトルク | 6 ... 12 Nm |
| 準拠規格 | DIN 46235:1983-07 |
| 断面積 | 16 mm² ... 70 mm² |
| 断面積範囲AWG | (IECに準拠して変換済み) |
| 穴径 | 8.4 mm |
| 幅 | 24 mm |
| ボルトφ | 8 mm |
| ネジ山 | M8 |
| 締付けトルク | 6 ... 12 Nm |
| 準拠規格 | DIN 46237:1970-07 |
| 断面積 | 2.5 mm² ... 6 mm² |
| 断面積範囲AWG | (IECに準拠して変換済み) |
| 穴径 | 8.4 mm |
| 幅 | 14 mm |
| ボルトφ | 8 mm |
| ネジ山 | M8 |
| 締付けトルク | 6 ... 12 Nm |
| 丸圧着端子の識別色 : 青 | 2.5 mm² |
| 丸圧着端子の識別色 : 黄 | 6 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 145 mm |
| 高さ | 136 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 67 mm |
| NS 35/15の奥行き | 74.5 mm |
| ピッチ | 29 mm |
| 色 | マルチカラー (RAL -) |
| 灰 (RAL 7042) | |
| 青 (RAL 5015) | |
| 黒 (RAL 9005) | |
| 黄 (RAL 1018) | |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| ネジ接続で直付け |
| アイテム番号 | 3076280 |
| 梱包単位 | 2 pc |
| 最低注文数 | 2 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE4412 |
| GTIN | 4046356653527 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 793.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 793 g |
| 関税率 | 85369019 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 6.722 kg CO2e |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
RBO 8-VS 3 - 接続レール 3213182
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - ラベル 0801353
-
HC-RBO 8 - カバー 3247967
-
HC-RBO 8 BU - カバー 3247969
-
HC-RBO 8-FE - カバー 3247968
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1053001
-
ZB 10 CUS - クイックマーカー 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 端子台マーキング 1053438
-
UC-TM 10 - 端子台マーキング 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0824605
-
UCT-TM 10 - 端子台マーキング 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809997
-
ZBF10 CUS - クイックマーカー、平面式 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810025
-
UC-TMF 10 - 端子台マーキング 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - 端子台マーキング 0824662
-
UCT-TMF 10 - 端子台マーキング 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - 端子台マーキング 0829679
-
SHN 13 - 工具 1209923
-
PROJECT COMPLETE - ソフトウェア 1050453
特長
標準DINレールに取付けまたは制御ボックスに直接取付け