NLC-050-100A-08I-04QRA-05A - ベースユニット
2701069

100 ... 240 V AC Nanolineベースユニット。 デジタル出力8チャネル、リレー出力4チャネル。 最大3つのI/O拡張モジュールを使用してI/Oチャネルを追加できます。 通信モジュールにより、ネットワーク接続機能またはシリアル接続機能が使用可能です(オプション)。 オペレータパネルにより、ユーザーインターフェースが使用可能です(オプション)。 nanoNavigatorによるプログラミング。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

ベースユニットはデジタル入力、リレー出力、アナログ入力を組込み、高速カウンタも含む
ベースユニットにオペレータパネルを組込み可能またはオプションでパネルにリモート設置可能
フローチャートおよびラダー図のオプションがある直観的なプログラミング言語