NLC-PC/USB-CBL 2M - ケーブル
NLC-PC/USB-CBL 2M
-
ケーブル
2701247
ケーブル、
シリアル
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アダプタケーブル
ケーブル/ライン
導体の長さ
1 m
販売用データ
アイテム番号
2701247
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRACAZ
GTIN
4046356325431
1個あたりの重量(梱包を含む)
71.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
71.6 g
関税率
85444290
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242220
ETIM
ETIM 9.0
EC000237
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50