NLC-IO-4AI - I/O拡張モジュール
2701098

Nanolineベースユニットとともに使用するI/O拡張モジュール。 アナログ入力4チャネル。 ベースユニットには最大3つのI/O拡張モジュールを取付けることが可能です。

製品の詳細









互換性のある製品


特長

ファームウェアで自動認識
I/Oモジュールを電気的に絶縁
二次電源から給電可能
システムはアナログ入力8点、アナログ出力8点まで対応
DC 0 - 10 V、DC ±10 V、4 - 20 mA、0 - 20 mAのコンフィグレーションオプション
ベースユニットの右側にモジュールを3台まで追加可能