Nanolineコントローラのユーザーインターフェース。8行/20文字のバックライト画面でユーザーに稼働情報やセットアップ情報を提示します。数字や方向ボタンでコントローラにデータを入力したり選択できます。ベースユニットに直接取付けたり、オプションの取付けキットを使ってリモートで取付けることができます。また、サービスツールとしても使用できます。
NLC-OP1-LCD-032-4X20
-
操作端末
2701137
Nanolineコントローラのユーザーインターフェース。 ベースユニットに直接取付け。 取付けキットを使ってリモートに取付けることもできます。
製品の詳細
cUL Listed
認証ID: E238705互換性のある製品
特長
数字キー(0~9)、矢印キー(上下左右)、Enterキーでカスタムメッセージを入力
ユーザーの入力を促すメッセージを表示
基本ユニットに組込み可能またはパネルにリモート設置可能(距離1 m)
フォントサイズを変更しカスタムメッセージを読みやすくする(4 x 20または2 x 10またはこの2つの組合せ)
ホットスワップ対応設計でサービスツールとして使用しセキュリティを確保
すべてのI/Oポイント、レジスタ、フラグ、タイマー、カウンタ、プログラムフラグ、システムフラグを表示するためにアクセス可能