このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 低電圧域でデジタルDC電圧シグナルを収集するために使用します。 Axiolineステーションでは低電圧モジュールと超低電圧モジュールを隣接して使用できます。
AXL F DI8/2 48/60DC 1F
-
デジタルモジュール
2702654
Axioline F、デジタル入力モジュール、デジタル入力: 8、48 V DC / 60 V DC、接続テクノロジ: 2線式、標準IEC 61850-3に準拠、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
デジタル入力8点、EN 61131-2 type 1に準拠
センサを2線接続
48 V DC / 60 V DC、2.5 mA
フィルタ時間1 ms未満
入力は極性反転保護
安全絶縁、EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201準拠
デバイス定格プレートを保存
診断および状態表示
IEC 61850-3およびIEEE 1613の要件に適合