この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 アナログ電圧および電流信号を取得するために使用します。 特別なエンジニアリング対策と試験により、過酷な環境条件下で使用することができます。
IB IL AI 8/SF-XC-PAC
-
アナログモジュール
2701159
Inline、 アナログ入力端子、 アナログ入力: 8、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 V ... 25 V、 -25 V ... 25 V、0 V ... 50 V、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、-20 mA ... 20 mA、0 mA ... 40 mA、-40 mA ... 40 mA、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、過酷な条件仕様、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
外形寸法 |
|
幅 | 48.8 mm |
高さ | 136.8 mm |
奥行き | 71.5 mm |
寸法のメモ | ハウジングの寸法 |
インラインローカルバス | |
接続方法 | Inlineデータジャンパ |
通信速度 | 500 kBit/s |
伝送手段 | 銅 |
モジュール | |
IDコード(dec.) | 95 |
IDコード(進法) | 5F |
長さコード(16進) | 02 |
長さコード(10進) | 02 |
プロセスデータチャネル | 32 ビット |
入力アドレスエリア | 4 バイト |
出力アドレスエリア | 4 バイト |
抵抗長さ | 32 ビット |
必須パラメータデータ | 6 バイト |
必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
アナログ: 概要 | |
入力名 | アナログ入力 |
入力内容 | 単一終端入力、電圧または電流 |
入力数 | 8 |
A/D変換時間 | およそ 10 µs |
A/Dコンバータの分解能 | 16 ビット |
接続方法 | Inlineシールドコネクタ |
接続方式 | 2線式 |
接続技術に関する注意 | シールド対応 |
電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 40 mA | |
-40 mA ... 40 mA | |
電流入力抵抗 | 25 Ω (分流器) |
電圧入力信号 | 0 V ... 5 V |
-5 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
-10 V ... 10 V | |
0 V ... 25 V | |
-25 V ... 25 V | |
0 V ... 50 V | |
電圧入力抵抗 | > 240 kΩ |
データ形式 | IB IL、 IB ST、B RT、標準表示、PIO形式 |
フィルター機能 | 1次ローパス |
制限周波数(3 dB) | 3.5 kHz |
測定原理 | 逐次比較 |
測定値分解能 | 16ビット(15ビット+サイン) |
測定値の表示 | 16ビット2つを補完 |
保護回路 | サージ保護 、過電流保護; 最大過負荷100%(定格値に関して) |
製品ライン | I/Oコンポーネント |
製品シリーズ | Inline |
タイプ | モジュラー |
製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
特殊な性質 | 過酷な条件仕様 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
電位: 通信パワー(UL) | |
電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
消費電流 | 最大 55 mA |
通常 48 A | |
電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
電源 | 24 V DC |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
消費電流 | 最大 35 mA |
通常 24 mA | |
電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 5 V電源、出力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)、24 V電源UANA / I/O | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)、24 V電源UANA/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: I/O //機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
接続技術 | |
連続名 | インラインコネクタ |
電線接続 | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
剥き線長さ | 8 mm |
インラインコネクタ | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
剥き線長さ | 8 mm |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C (標準) |
-40 °C ... 70 °C (拡張、データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(試験は成功しました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照してください。) | |
保護等級 | IP20 |
気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2701159 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DRI141 |
GTIN | 4046356713849 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 251.7 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 213 g |
関税率 | 85389091 |
生産国 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
特長
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
コーティングプリント基板
高い測定精度