ローカルセンサと分散型LoRaWANセンサの両方からの測定データは、モデムを用いてモバイルネットワーク経由でフエニックス・コンタクトのgrovez.io IoTプラットフォームに送信されます。これは、測定値を表示できるウェブベースのアプリケーションです。これにより、ビーレフェルト環境局のユーザーは水の状態に関する最新の情報を得ることができます。現在の値に加えて、例えば酸素レベルの変動を確認するためにトレンドとして過去のデータも表示できます。
さらに、データは、クラウド間接続を介して自治体の公共事業体などの他のユーザーにも提供されます。これにより、シュタットヴェルケ ビーレフェルト(Stadtwerke Bielefeld)市営公共事業のデータプラットフォームが、VPN(Virtual Private Network:仮想プライベートネットワーク)を使用した安全な接続を介して中央MQTTブローカーからデータを取得することができます。