コンパクトな無線LAN「WLANシリーズ」にアンテナ外付けモデルを追加

2021-10-20
コンパクトな無線LAN「WLANシリーズ」にアンテナ外付けモデルを追加 ~より多様な設置環境に対応~

フエニックス・コンタクト株式会社は、既に発売済みの無線LANアダプタ「WLANシリーズ」に、よりコンパクトな筐体でアンテナ外付け型の「WLAN 1010」、「WLAN 2010」の2機種を追加し、2021年10月26日(火)より日本で発売いたします。

今回の2機種の追加により、「WLANシリーズ」はより多様な設置環境での無線通信が可能となります。

「WLAN 1010」「WLAN 2010」主な特長

  • 豊富なアンテナで多様な設置環境での無線化に対応:WLAN1010, 2010用の豊富な種類のオプションアンテナの中から、お客様固有の環境に最適なアンテナを選択、設置することで、より良好な通信を実現できます。

  • よりコンパクトな筐体とマルチな取り付け方法:本体に設けられた貫通穴による壁取り付けの他、オプションのDINレールアダプタを利用した盤内取り付けも可能です。コンパクトな筐体で省スペース化に貢献します。

  • サージ保護機能:オプションのサージ保護機器により、アンテナ屋外設置時の雷撃対策が可能です。

  • WLANシリーズ共通の機能:アンテナ一体型のWLAN 1100, 2100とアンテナ外付け型のWLAN 1010, 2010は、アンテナ接続以外の機能は共通です。WLANアダプタの複数配置が必要なアプリケーションでも、設置場所ごとに最適な機種をご選択、ご使用いただけます。

  • WLANシリーズ共通の新機能も:また、IEEE規格準拠の高速ローミング機能(IEEE 802.11r)、ITアプリからのモニタ制御を可能にするREST API対応、無線通信経路を自動選択するメッシュ機能(2XX0モデルで対応)など、シリーズ共通の新機能もご使用いただけます。

※製品詳細はリリース、製品フライヤをご参照いただき、当社特約店、営業拠点までお問い合わせください。

フエニックス・コンタクトは、今後もお客様のニーズを先取りする革新的な製品ラインアップにより、省工数化、省スペース化、デジタル化社会に対応するお客様をサポートいたします。

報道関係者お問い合わせ先
Phoenix Contact logo
フエニックス・コンタクト株式会社  | ニュースお問い合わせ窓口