スマートカメラボックス即納キャンペーン実施のお知らせ

2022-12-23
SCX-Image

フエニックス・コンタクト株式会社は、本日より2023年6月30日(金)まで、「スマートカメラボックス即納キャンペーン」を実施いたします。

今回は弊社スマートカメラボックスシリーズの1機種を、期間限定の通常より更にお求めやすい価格で、ご注文後即納(※1)にてご提供致します。遠隔監視カメラの接続に必要な機能をコンパクトに一体化した便利な本製品を、ぜひこの機会にご検討ください。
(※1)即納は在庫限りとなりますのでお早めにご注文ください。

■スマートカメラボックスとは?
・遠隔監視アプリケーションで使用される監視カメラ等のPoE機器の通信接続に必須な機器を、屋外での使用に耐えるよう小型で耐衝撃性の高い、防塵防水ハウジングに一体化し、設計や設置の工数を削減するオールインワン・ソリューションです。

■導入のメリット
・機器類はあらかじめ内部接続されており、それらの盤内配線は不要になります。
・PoE機器を自動再起動、スケジューリング機能、優先実行機能などで便利に管理できます。
・内臓のDINレールに消費電力10Wまでの追加機器を取り付け可能です。

■キャンペーン対象のスマートカメラボックス機種
・SCX 4POE 2T – 1108542
合計165Wまで1ポート最大90Wまでの出力が可能なPoEポートを4個備え、さらにリング冗長も可能な上位LAN2ポート、管理用LANポートも備えた機種です。

詳細は以下キャンペーンフライヤ、製品フライヤをご参照ください。
お見積もりは弊社特約店、営業拠点までお気軽にお問い合わせ下さい。

報道関係者お問い合わせ先
Phoenix Contact logo
フエニックス・コンタクト株式会社  | ニュースお問い合わせ窓口