エントリーモデルの産業用小型フラットマネージドスイッチ「FL SWITCH 2008F」発売

2021-04-01
FL Switch 2008F

フエニックス・コンタクト株式会社は、DINレール取付タイプで奥行きサイズが浅く小型でコストパフォーマンスに優れた、エントリーモデルのマネージドスイッチ「FL SWITCH 2008F」(以下、本製品)を2021年4月7日(水)より正式発売することとなりました。

本製品は、多様なバリエーションがあるマネージドスイッチ「FL SWITCH 2000シリーズ」の新機種です。奥行き方向をはじめ設置スペースが確保できないアプリケーションに最適です。

本製品の主な特長

  • 小型でフラット:マネージドスイッチとして業界最小クラスの奥行き約36mmを実現。幅も75mm、高さも105mmと抑えられており、狭小な制御盤などの厳しい空間的制約がある設置環境にもマネージドスイッチを導入できます。
  • Push-inコネクタ、フロントアクセス:弊社の信頼性の高いPush-inコネクタ、RJ45ポートとも前面に配置し配線が容易です。
  • 外部メモリ活用でらくらく設定作業:マイクロSDカードで、設定のコピーが簡単に。
  • アンマネージドモード:冗長通信機能(RSTP)やマルチキャストフィルタを有効にしたアンマネージドスイッチとして動作させることもできます。
  • マネージドスイッチ機能:本スイッチのようなエントリーモデルから「FL SWITCH 2000シリーズ」は共通の設定操作性〈リング冗長機能(RSTP)、VLAN、QoS、マルチキャストフィルタ/IGMP snooping、ポートミラーリング、DHCP(クライアント、サーバー)、SNMP、Syslog等)を有しています。
    多様な代替機種:「FL SWITCH 2000シリーズ」では、様々な設置条件や目的 (盤内DINレール取付だが幅を狭くしたい、配線スペースは前面ではなく下面にとりたい、盤外に設置したいので防塵防滴性が必要、より広温度範囲が必要、ギガビット通信が必要、より高いセキュリティが必要、光通信が必要など) に対応する最適な機種をお選びいただけます。

製品詳細はフライヤ・製品ページをご参照の上、最寄りの当社営業拠点・当社特約店までご連絡ください。

報道関係者お問い合わせ先
Phoenix Contact logo
フエニックス・コンタクト株式会社  | ニュースお問い合わせ窓口