幅に小型化しフレキシブル取付けが可能となった、新しいアンマネージドスイッチ

2020-04-23
FL Switch 1000

日本では制御盤のサイズが小型であることが多く、盤内で使用されるアンマネージドスイッチに対しては、常に小型化の要望があります。

現行製品の機能はそのままに、業界最小クラスの薄さ(※)となる22.5mm幅を実現した本製品の拡充により、より多くの用途に対応できるラインアップとなります。(※8ポート版、当社調べ)
ポート面は正面を向く通常の取付けに加え、特許出願中のDINレールアダプタで、ポート面が上下左右4方向のいずれかを向くフレキシブル取付けが可能となり、奥行きが浅い制御盤などの環境に最適です。
詳細は以下をご参照いただき、最寄りの弊社特約店及び営業拠点まで、お気軽にお問い合わせください。

■製品の特長

従来製品比で、幅が約半分となる薄型筐体(8ポート製品、55%減)。
特許出願中のDINレールアダプタ(オプション)併用で横方向の取り付けにも対応し、回転させることによりケーブル取り回しを4方向選択。ポートLEDは、正面からの良好な視認性を確保。
Push-inコネクタを採用し、ツールレス化/配線工数の削減に貢献。前面アクセスにより上面の配線スペースが不要となり、作業性も向上。
EtherNet/IP・PROFINETをプロトコルとして識別し、優先制御(QoS)により保護。一般LAN機器と共存することにより発生する通信エラーを防止。(EtherNet/IP優先制御は、1105N・1108Nに実装)

■製品仕様
・共通仕様: 動作温度範囲 -10~60℃、入力電圧範囲 9~32VDCまたは18~30VAC

■製品詳細・お問い合わせURL: http://www.phoenixcontact.co.jp/flswitch1000

報道関係者お問い合わせ先
Phoenix Contact logo
フエニックス・コンタクト株式会社  | ニュースお問い合わせ窓口