IoT/M2M用途の産業用ルーター「EW50」発売について

2019-07-16
EW50

昨今の製造業等で課題となる生産性、効率性の向上や、現場の人手不足への対応に向け、産業用機器のスマート化、予知保全、リモートモニタリング、リモートメンテナンスが注目され、モバイル回線活用のニーズは急増しています。

本製品は、産業用途に特化し広温度範囲で動作可能なデュアルSIM対応のSIMフリーのIoT/M2Mルーターで、お客様のさまざまな課題に対応可能です。

【主な特長】
■デュアルSIM対応:  2つのマイクロSIMカードスロットを装備し、通信回線不良時や月額設定使用量超過時にフェイルオーバー動作で予備のSIMカードで通信回線接続させることが可能。
■VPNやセキュリティ機能: 種々のVPN接続方式、ファイアウォール、NAT機能で柔軟かつセキュアな通信接続に対応
■シリアルデバイス接続: 仮想COMポートによってインターネット越しのRS232/RS485シリアルデバイス接続が可能に。また、MODBUS/TCP⇔MODBUS/RTU変換機能を使い、MODBUS/RTU機器にも遠隔アクセス可能。
■データロギング: MODBUS/TCP(RTU,ASCII)通信のロギング、MODBUSマスタ不通時に代理マスタとして、あるいは常時MODBUSマスタとして動作しデータ収集、ロギング。ロギングデータは後に遠隔から取得可能。
■イベント処理: SMS、SNMP Trap、DI信号をトリガとして機器挙動変更などのアクションを設定可。機器状態の変化をDO、SMS、Syslog、SNMP Trap、e-mail、MODBUS等で外部に通知可。

※本製品はドイツPhoenix Contact GmbH & Co. KGの100%子会社のEtherWAN(イーサワン)(本社:台湾)の製品です。

製品について詳しくは、製品特設サイトやフライヤー、クイックスタートをご参照の上、
最寄りの営業拠点、特約店までお気軽にお問い合わせください。

フエニックス・コンタクトは、今後もお客様のニーズを先取りする革新的な製品ラインアップにより、省工数化、省スペース化、デジタル化時代に対応するお客様のIoT促進に貢献します。

報道関係者お問い合わせ先
Phoenix Contact logo
フエニックス・コンタクト株式会社  | ニュースお問い合わせ窓口