東南アジアでの慈善活動のための100,000 km

Phoenix Contact Southeast Asiaは100,000 kmを記録し、社会に還元しています。
背景のスターティングブロックにいるランナー - 前面テキスト:Blaze to 100,000 km

プロジェクトの目標

ウォーキング、ランニング、サイクリング:東南アジア地域の従業員は、この3つの活動に参加して数キロメートルを記録しました。実に100,000キロメートルです。そして、社会にも還元しました。この現地法人は10,000キロメートルあたり5,000シンガポールドルを寄付しました。

マイルストーン

  • 東南アジアのすべての現地法人の協力的活動を検索
  • 数キロメートルを記録
  • チーム全体のための毎月の活動

100,000

さまざまな活動で数キロメートルを制覇

5,000

10,000キロメートル達成するごとにシンガポールドルを寄付

東南アジア現地法人の従業員のチーム写真

チームスピリット、健康的なライフスタイル、寄付

フエニックス・コンタクト100周年 – 従業員とパートナー、そしてお客様も参加して、結束を固める活動を探す際に、100という数字が重要です。アイデアが計画に、計画がキャンペーンに:「SEA Blaze to 100 K」のモットーの下、東南アジアの全現地法人が協力して、合計100,000キロメートルを達成しました。

記録された各活動(ウォーキング、ランニング、サイクリング)を合計しました。ムーブメントに加えてポジティブな側面:すべての参加者が、チームメンバーとして結びつきを感じました。これは、フエニックス・コンタクトのジャージ着用や、チーム写真の撮影などによってもサポートされました。

東南アジア現地法人の従業員のチーム写真

チームの結束をさらに促進するため、各現地法人のオフィスマネージャーは、各チームが参加しなければならない毎月の活動を考え出すことが求められました。これにより、より健康的なライフスタイルを促進するだけでなく、チームメンバーがタッグを組んで活動し、仕事と家庭生活を調和させるための機会が増えました。

Image for sustainability development goal number 13
気候変動に対する活動

社会への貢献

「SEA Blaze to 100 K」は、すべての人のために健康的なライフスタイルを促進します。全体構想の一環として、社会に貢献して何かを還元したいと考えています。さらに、仕事とプライベートな生活とチームワークの両立性を促進したいと考えており、ここから両方の世界の最善を実現する機会を得ます。

Charlie Lim, Managing Director

私たちとつながりましょう

Rachael Cheah
Rachael Cheah
Sustainability & Branding Executive

こちらもお客様におすすめです