BC 107,6 OT U22 HS 2B 90 KMGY
-
Parte superiore custodia
1754329
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Parte superiore custodia (U22) con feritoie di ventilazione, Profondità di incasso della tecnologia di connessione: 22,35 mm, larghezza: 107,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 54,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Tipo di prodotto | Parte superiore custodia |
| Tipo di custodia | Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880 |
| Tipo di custodia | Custodie per installazioni modulari per edifici |
| Serie di custodie | BC |
| Famiglia di prodotti | BC 107,6.. |
| Numero di poli max. | 64 (passo: 2,5 mm) |
| 48 (passo: 3,5 mm) | |
| 40 (passo: 5 mm) | |
| 24 (passo: 7,5 mm) | |
| Numero (Aperture per connettori) | 4 |
| Apertura di ventilazione disponibile | sì |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 1 (bilaterale) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 107,6 mm |
| Altezza | 89,7 mm |
| Profondità | 54,85 mm |
| Unità modulare | 6 TE |
| Design del circuito stampato | |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Colore (Parte superiore custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale Parte superiore della custodia | PC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Potenza dissipata custodia singola a 20 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 20 °C |
| Fattore di riduzione | 1 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 13,08 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 30 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 30 °C |
| Fattore di riduzione | 0,84 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 11 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 40 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 40 °C |
| Fattore di riduzione | 0,72 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 9,4 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 50 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 50 °C |
| Fattore di riduzione | 0,6 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 7,85 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 60 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 60 °C |
| Fattore di riduzione | 0,48 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 6,3 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 70 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 70 °C |
| Fattore di riduzione | 0,38 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 5 W |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Frequenza | 50 |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 95 % |
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 12 |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo di montaggio | Inserire a scatto |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |
| Codice articolo | 1754329 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | ACHBAB |
| Codice prodotto | ACHBAB |
| GTIN | 4067923321335 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 46.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.11 g |
| Numero tariffa doganale | 84879000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
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
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Morsetto per circuiti stampati 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Morsetto per circuiti stampati 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Morsetto per circuiti stampati 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Morsetto per circuiti stampati 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Morsetto per circuiti stampati 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Morsetto per circuiti stampati 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Morsetto per circuiti stampati 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Morsetto per circuiti stampati 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Morsetto per circuiti stampati 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Morsetto per circuiti stampati 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Connettore per circuiti stampati 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Morsetto per circuiti stampati 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Morsetto per circuiti stampati 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Morsetto per circuiti stampati 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Morsetto per circuiti stampati 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Connettore per circuiti stampati 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Connettore maschio 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - Morsetto per circuiti stampati 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - Morsetto per circuiti stampati 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - Morsetto per circuiti stampati 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - Connettore per circuiti stampati 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - Connettore per circuiti stampati 1725549
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Morsetto per circuiti stampati 1841555
-
SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P20 R72 - Morsetto per circuiti stampati 1823298
-
SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 - Morsetto per circuiti stampati 1823489
-
SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - Morsetto per circuiti stampati 1071209
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149867
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Base custodia 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Base custodia 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Base custodia 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Base custodia 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Base custodia 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Base custodia 2203815
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Coperchio della custodia con display touch 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Coperchio della custodia con display touch 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Coperchio della custodia con display touch 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Coperchio della custodia con display touch 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Coperchio della custodia con display touch 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Custodia 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Custodia 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Custodia 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Custodia 2896173
-
FR 1,27/ 6-FV 6,25 - Connettori femmina SMD 1374026
-
FR 1,27/ 16-FV 6,25 - Connettori femmina SMD 1374028
-
FR 1,27/ 32-FV 6,25 - Connettori femmina SMD 1374031
-
FR 1,27/ 40-FV 6,25 - Connettori femmina SMD 1374032
-
FR 1,27/ 6-FV 9,05 - Connettori femmina SMD 1374872
-
FR 1,27/ 16-FV 9,05 - Connettori femmina SMD 1374874
-
FR 1,27/ 32-FV 9,05 - Connettori femmina SMD 1374879
-
FR 1,27/ 40-FV 9,05 - Connettori femmina SMD 1374880
-
FR 1,27/ 6-MV 1,75 - Connettori maschio SMD 1373826
-
FR 1,27/ 16-MV 1,75 - Connettori maschio SMD 1373828
-
FR 1,27/ 32-MV 1,75 - Connettori maschio SMD 1373886
-
FR 1,27/ 40-MV 1,75 - Connettori maschio SMD 1373887
-
FR 1,27/ 6-MV 3,25 - Connettori maschio SMD 1337137
-
FR 1,27/ 16-MV 3,25 - Connettori maschio SMD 1337139
-
FR 1,27/ 32-MV 3,25 - Connettori maschio SMD 1337147
-
FR 1,27/ 40-MV 3,25 - Connettori maschio SMD 1337142
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149882
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149873
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149874
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149872
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149871
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149870
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149866
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1337238
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1337239
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1337240
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1337243
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340151
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LFS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340150
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340152
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 - Connettore maschio SMD schermato 1043786
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 - Connettore maschio SMD schermato 1043787
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 - Connettore maschio SMD schermato 1043790
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - Connettore maschio SMD schermato 1043731
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65 - Connettore maschio SMD schermato 1043733
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 - Connettore maschio SMD schermato 1043757
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043710
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043711
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043714
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043682
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043683
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043685
-
CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332630
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332632
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connettori per circuiti stampati USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332637
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332638
-
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332636
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - Connettori per circuiti stampati USB 1430989
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD - Connettori per circuiti stampati USB 1332645
-
CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD - Connettori per circuiti stampati USB 1332646
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Connettori per circuiti stampati USB 1332643
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149858
-
SPE-T1-STSM-180 - Connettori per circuiti stampati SPE 1163798
-
SPE-T1-STRM-90 - Connettori per circuiti stampati SPE 1163797
-
SPE-T1-STRM-90-LED - Connettori per circuiti stampati SPE 1215778
-
SPE-T1-M8MSM-180-SMD - Connettori per circuiti stampati SPE 1215777
-
SPE-T1-M8MSM-180 - Connettori per circuiti stampati SPE 1163793
-
SPE-T1-M8MRM-90 - Connettori per circuiti stampati SPE 1163795
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Connettore bus per guide DIN 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Connettore bus per guide DIN 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Cappuccio di protezione 1252176
-
HBUS-B SET BK - Cappuccio di protezione 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Connettore maschio 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Connettore maschio 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Connettore maschio 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Connettore maschio 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Piedino di fissaggio 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Tastiera a membrana 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Tastiera a membrana 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754308
-
BC 35,6 HS 45 AL - Elemento di raffreddamento 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Elemento di raffreddamento 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Kit di viti 1756991
I vantaggi
Domande frequenti
Quale supporto offre Phoenix Contact nell'ambito della gestione termica?
Phoenix Contact vi supporta con valori di catalogo, simulazioni online, consulenza personale, inclusi servizi di simulazione ed elementi di raffreddamento (adattati individualmente).
Come si collegano in modo ottimale all'elemento di raffreddamento componenti di altezze e dimensioni diverse?
Il collegamento termico ottimale si ottiene personalizzando l'elemento di raffreddamento. Di solito questo viene ottenuto fresando l'elemento di raffreddamento.
Come influisce il riscaldamento sull'affidabilità di un dispositivo?
La temperatura massima è il fattore che maggiormente influenza l'affidabilità e la durata del dispositivo. Il tasso di guasto raddoppia con un aumento della temperatura di 10 °C.
Quali fattori influenzano la temperatura nella custodia?
I componenti piccoli e potenti, l'elevata velocità di trasmissione dei dati, la polvere e l'inadeguata ventilazione della custodia sono i motivi di un'elevata differenza di temperatura rispetto all'ambiente.
Quali informazioni forniscono i diagrammi della potenza dissipata?
I grafici dei diagrammi forniscono informazioni sulla potenza che i componenti delle rispettive custodie possono emettere per non superare una differenza di temperatura rispetto all'ambiente circostante. L'inclinazine della retta descrive la condutta... Vedi di più
I grafici dei diagrammi forniscono informazioni sulla potenza che i componenti delle rispettive custodie possono emettere per non superare una differenza di temperatura rispetto all'ambiente circostante. L'inclinazine della retta descrive la conduttanza termica del sistema. I casi illustrati si differenziano da un lato per il riscaldamento dell'intera superficie e per il riscaldamento di un hotspot di 20 x 20 mm e dall'altro per un circuito stampato installato nella custodia e uno senza custodia.
Vedi di menoIn che modo gli elementi di raffreddamento aiutano a dissipare il calore?
Gli elementi di raffreddamento integrati di Phoenix Contact dissipano il calore per conduzione termica dall'hotspot attraverso il materiale termicamente conduttivo (TIM). L'elemento di raffreddamento emette questo calore nell'ambiente sotto forma di ... Vedi di più
Gli elementi di raffreddamento integrati di Phoenix Contact dissipano il calore per conduzione termica dall'hotspot attraverso il materiale termicamente conduttivo (TIM). L'elemento di raffreddamento emette questo calore nell'ambiente sotto forma di energia radiante e per convezione tra le alette. In questo modo si sfrutta l'effetto camino, in cui l'aria riscaldata sale e aspira l'aria fredda.
Vedi di menoQuali sono le altre opzioni per l'ottimizzazione termica?
In molti casi è sufficiente riassegnare gli hotspot o inserire delle fessure di ventilazione. Una simulazione delle condizioni termiche fornisce informazioni sull'opzione più adatta.... Vedi di più
In molti casi è sufficiente riassegnare gli hotspot o inserire delle fessure di ventilazione. Una simulazione delle condizioni termiche fornisce informazioni sull'opzione più adatta.
Vedi di meno