cULus Recognized
ID omologazione: E335024-20220331Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 1,4 A |
Connettori per circuiti stampati SPE, tipo: IEC 63171-2, grado di protezione: IP20, numero poli: 2, 1 Gbit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), materiale: Metallo, tipo di connessione: Attacco a saldare THR, uscita cavo: diritto, Single Pair Ethernet
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 1,4 A |
Per quale standard Single Pair Ethernet di IEEE è adatto il connettore?
Gli standard SPE sono definiti in base alla norma IEEE 802.3 nella tabella riportata di seguito.... Vedi di più
Gli standard SPE sono definiti in base alla norma IEEE 802.3 nella tabella riportata di seguito.
Vedi di menoPer quale processo di elaborazione sono adatti i connettori SPE?
I connettori sono adatti al processo di elaborazione automatizzato Reflow con pick-and-place.
Posso utilizzare i connettori SPE anche in ambito ferroviario?
Informazioni sull'uso in ambiente ferroviario sono reperibili nella sezione "Proprietà meccaniche" dell'articolo.
Dove trovo dati rilevanti per il Design-in?
Per ulteriori informazioni sul Design-in consultare i disegni tecnici alla sezione "Download".