CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED
-
Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari
1149871
Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari, 1x1 single port, direzione di connessione del conduttore sul circuito stampato: 180 °, Schermato, LED (verde, giallo), numero poli: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, A onde, tipo di confezione: Tray
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per ogni applicazione il modello adatto. Disponibile con e senza LED, porta singola e porta multipla
Il campo di temperatura esteso di -40 °C ... +85 °C consente l'impiego in applicazioni difficili
Grazie alla tecnologia THT (Through-Hole Technology) viene raggiunta un'elevata stabilità meccanica nel collegamento del connettore femmina nel circuito stampato