CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari
1149611

Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari, 1x1 single port, direzione di connessione del conduttore sul circuito stampato: 180 °, Schermato, numero poli: 8, 10 GBit/s, PoE++, SMT, SMD, Reflow, IP20, tipo di confezione: Tape and Reel

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

La capacità di reflow permette un processo di elaborazione efficiente e ottimizzato in termine di costi
Il campo di temperatura esteso di -40 °C ... +85 °C consente l'impiego in applicazioni difficili