PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54
-
Connettore maschio
1252180
Connettore maschio, colore: nero, corrente nominale: 3 A (per contatto), tensione di dimensionamento (III/2): 100 V, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 9, numero di file: 1, numero poli: 9, numero di connessioni: 9, serie di prodotti: PSTD 0,65X0,65/..-1-V, passo: 2,54 mm, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 6,3 mm, bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Connettore maschio |
| Famiglia di prodotti | PSTD 0,65X0,65/..-1-V |
| Tipo | Connettore maschio (pin strip) |
| Numero di poli | 9 |
| Passo | 2,54 mm |
| Numero collegamenti | 9 |
| Numero di file | 1 |
| Numero dei potenziali | 9 |
| Layout pin | Pinning lineare |
| Caratteristiche | |
| Corrente nominale IN | 3 A (per contatto) |
| Resistenza di contatto | 35,7 mΩ |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 60 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 1,5 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 100 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 1,5 kV |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 150 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 1,5 kV |
| Tipo di montaggio | Saldatura THR |
| Layout pin | Pinning lineare |
| Indicazioni materiale - contatti | |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Finitura superficiale | completamente dorata |
| Indicazioni materiale - custodia | |
| Colore (Custodia) | nero (9005) |
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo materiale isolante | I |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Disegno quotato |
|
| Passo | 2,54 mm |
| Larghezza [w] | 22,86 mm |
| Altezza [h] | 12,1 mm |
| Lunghezza [l] | 2,5 mm |
| Lunghezza codoli a saldare [P] | 6,3 mm |
| Dimensioni dei codoli | 0,635 x 0,635 mm |
| Controllo visivo | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo dimensionale | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Risultato | Prova superata |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
| Specifica di prova | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 60 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/3) | 1,5 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 0,8 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 1,6 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 100 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/2) | 1,5 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 0,5 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 0,71 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 150 V |
| Tensione impulsiva nominale (II/2) | 1,5 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 0,5 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 0,8 mm |
| Controllo della vita elettrica | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 1,75 kV |
| Resistività di massa R1 | 35,7 mΩ |
| Resistività di massa R2 | 35,7 mΩ |
| Cicli di manovra | 25 |
| Controllo climatico | |
| Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 |
| Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm3 SO2 su 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
| Sollecitazione per effetto del calore | 100 °C/168 h |
| Tensione alternata fissa | 0,84 kV |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 20 m/s² |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 150 m/s² |
| Durata urti | 11 ms |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (a seconda della curva di declassamento) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (a seconda della curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Codice articolo | 1252180 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | ACHBBZ |
| Codice prodotto | ACHBBZ |
| GTIN | 4063151359386 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0.554 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0.42 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Indicato per processi di saldatura a onde e reflow
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen