PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Connettore maschio
2200700

tipo di montaggio Saldatura THR
tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore maschio, colore: nero, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 18, numero di file: 2, numero poli: 18, numero di connessioni: 18, serie di prodotti: PSTD 0,65X0,65/..-V, passo: 2,54 mm, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,5 mm, bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Indicato per processi di saldatura a onde e reflow