CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD
-
Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari
1149882
Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari, 1x1 single port, direzione di connessione del conduttore sul circuito stampato: 90 °, Linguetta di innesto superiore, Schermato, numero poli: 8, 10 GBit/s, PoE++, SMT, SMD, Reflow, IP20, tipo di confezione: Tape and Reel
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
La capacità di reflow permette un processo di elaborazione efficiente e ottimizzato in termine di costi
Il confezionamento su nastro è perfetto per la lavorazione automatizzata
Il campo di temperatura esteso di -40 °C ... +85 °C consente l'impiego in applicazioni difficili