CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR
-
Connettoei per circuiti stampati RJ45
1337238
Connettoei per circuiti stampati RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, materiale: Metallo, tipo di connessione: THR Reflow / THT a onde
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per ogni applicazione il modello adatto. Disponibile con e senza LED, porta singola e porta multipla
La capacità di reflow permette un processo di elaborazione efficiente e ottimizzato in termine di costi
I distanziali alti consentono una circolazione termica dell'aria ideale durante la lavorazione
Il confezionamento su nastro è perfetto per la lavorazione automatizzata
Il campo di temperatura esteso di -50 °C ... +85 °C consente l'impiego in applicazioni difficili
Grazie alla tecnologia THT (Through-Hole Technology) viene raggiunta un'elevata stabilità meccanica nel collegamento del connettore femmina nel circuito stampato