FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 - Connettore maschio SMD schermato
1043787

connettore maschio SMD schermato, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 32, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, montaggio: Saldatura SMD

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
Collegamenti meccanici ed elettrici affidabili grazie al sistema di contatto ScaleX su entrambi i lati
Resistenza: tecnologia ScaleX per un'elevata compensazione della tolleranza e protezione dei contatti
Design flessibile degli apparecchi: diversi numeri di poli, tipo e altezze di stack con elevata sicurezza di corrispondenza

Domande frequenti


Posso trasmettere corrente attraverso la lamella schermante?

Sì, oltre alla funzione di miglioramento dell'EMC attraverso la schermatura, è possibile utilizzare le lamelle schermanti anche per la trasmissione di corrente.
Un esempio: la versione a 80 poli può trasmettere 16 A aggiuntivi per ciascun lato del... Vedi di più

Sì, oltre alla funzione di miglioramento dell'EMC attraverso la schermatura, è possibile utilizzare le lamelle schermanti anche per la trasmissione di corrente.
Un esempio: la versione a 80 poli può trasmettere 16 A aggiuntivi per ciascun lato della lamella schermante. Il risultato è un totale di 168 A per connettore (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A).
Inoltre, è possibile alimentare parzialmente il connettore board-to-board per ottenere correnti più elevate per ogni contatto. Questo collegamento può quindi essere descritto come un collegamento ibrido, senza contatti di potenza speciali, ma con l'utilizzo delle lamelle schermanti.

Vedi di meno

Come si possono ispezionare i contatti di saldatura dopo la saldatura Reflow?

Varianti SH (schermate) e SL (layout corto, non schermato): è necessaria una scansione TC o un'analisi a raggi X (X-Ray), poiché i contatti si trovano sotto il componente.
Varianti AOI (non schermate): idonei per AOI, poiché i contatti sono visibili.


Che cos'è ScaleX?

ScaleX è il marchio tecnologico registrato per il nostro sistema di contatto brevettato. L'esclusivo doppio contatto offre un collegamento affidabile e robusto con due punti di contatto. I contatti sono perfettamente protetti all'interno della custod... Vedi di più

ScaleX è il marchio tecnologico registrato per il nostro sistema di contatto brevettato. L'esclusivo doppio contatto offre un collegamento affidabile e robusto con due punti di contatto. I contatti sono perfettamente protetti all'interno della custodia e offrono un'elevata tolleranza di compensazione al momento dell'inserimento, che favorisce la durata della connessione. Anche nello stato inserito è possibile ottenere un'eccezionale compensazione della tolleranza di +/- 0,3 mm ed è possibile collocare diversi connettori su un circuito stampato. Si tratta di una caratteristica particolarmente preziosa della tecnologia ScaleX, che consente design dei dispositivi completamente nuovi.

Vedi di meno

Qual è la caratteristica distintiva dei connettori board-to-board della serie FP 0,8?

video thumbnail of faq answer

Una caratteristica speciale della serie FP 0,8 è la possibilità di disporre diversi connettori board-to-board su un unico circuito stampato. Ciò consente una nuova flessibilità nel design dei dispositivi. Alla base di ciò c'è un elevato livello di co... Vedi di più

Una caratteristica speciale della serie FP 0,8 è la possibilità di disporre diversi connettori board-to-board su un unico circuito stampato. Ciò consente una nuova flessibilità nel design dei dispositivi. Alla base di ciò c'è un elevato livello di compensazione della tolleranza sia durante l'inserimento sia da inserito. Grazie alla tecnologia ScaleX, l'FP 0,8 è uno specialista versatile in termini di robustezza, flessibilità e variabilità. Il sistema è caratterizzato da elevate velocità di trasferimento dati, fino a 52 GBit/s e da una portata di corrente di 1,7 A per contatto (a 20 °C). Le varianti schermate (SH) e non schermate (SL) con lo stesso ingombro consentono di progettare in modo flessibile il layout del circuito stampato senza necessità di adattamento quando si cambiano le varianti.

Vedi di meno

Con quanti poli è disponibile il connettore board-to-board FP 0,8?

La famiglia di prodotti FP 0,8 è disponibile con cinque numeri di poli 12, 20, 32, 52 e 80, sia in versione schermata che non schermata. Altri numeri di poli possono essere realizzati su richiesta.


Le diverse varianti di articolo della serie FP 0,8 sono compatibili per quanto riguarda l'ingombro?

Gli articoli della serie FP 0,8-SL non schermati sono compatibili con l'ingombro degli articoli FP 0,8-SH schermati. È quindi possibile passare in modo flessibile tra gli articoli della serie FP 0,8-SH e FP 0,8-SL senza dover adattare il layout della... Vedi di più

Gli articoli della serie FP 0,8-SL non schermati sono compatibili con l'ingombro degli articoli FP 0,8-SH schermati. È quindi possibile passare in modo flessibile tra gli articoli della serie FP 0,8-SH e FP 0,8-SL senza dover adattare il layout della PCB.

Vedi di meno

La velocità di trasferimento dati specificata si applica a tutte le combinazioni?

No, la velocità di trasferimento dati specificata si riferisce a una combinazione di esempio. Può variare a seconda della combinazione di articoli. Fattori come le diverse altezze di stack, dovute a contatti più o meno lunghi, influenzano la qualità ... Vedi di più

No, la velocità di trasferimento dati specificata si riferisce a una combinazione di esempio. Può variare a seconda della combinazione di articoli. Fattori come le diverse altezze di stack, dovute a contatti più o meno lunghi, influenzano la qualità del segnale e quindi la velocità di trasmissione dati che si può ottenere. Possiamo collaborare con voi per ottimizzare la trasmissione di dati ad alta velocità per le singole applicazioni. Non esitate a contattarci.

Vedi di meno

Dov'è il polo 1?

Il polo a1 (riga a, pin 1) è contrassegnato sull'articolo. Il polo 1 è etichettato anche nei disegni TecDoc (disegno della famiglia di prodotti e disegno dell'imballaggio). L'orientamento dell'articolo per l'equipaggiamento dei circuiti stampati e la... Vedi di più

Il polo a1 (riga a, pin 1) è contrassegnato sull'articolo. Il polo 1 è etichettato anche nei disegni TecDoc (disegno della famiglia di prodotti e disegno dell'imballaggio). L'orientamento dell'articolo per l'equipaggiamento dei circuiti stampati e la direzione di innesto sono quindi chiaramente definiti. Il cliente può fornire una definizione diversa nella propria documentazione.

Vedi di meno

Dove posso trovare informazioni sulle distanze di isolamento in aria e superficiale estese per realizzare i requisiti di tensione necessari nella mia applicazione?

Le distanze minime sono specificate nei dati tecnici. Su richiesta, siamo lieti di calcolare le distanze per i connettori parzialmente assemblati o tra i pin omessi (le cosiddette Death Metal Parts). Ciò significa che è possibile realizzare anche requisiti di tensione più elevati.


È possibile ottenere correnti nominali superiori a 1,7 A per contatto?

Sì, la corrente nominale è di 1,7 A per contatto per un connettore a 80 poli completamente alimentato, a una temperatura ambiente di 20 °C. Per una variante a 80 poli con 1,7 A per contatto questo significa ad esempio un totale di 80*1,7 A= 136 A. La... Vedi di più

Sì, la corrente nominale è di 1,7 A per contatto per un connettore a 80 poli completamente alimentato, a una temperatura ambiente di 20 °C. Per una variante a 80 poli con 1,7 A per contatto questo significa ad esempio un totale di 80*1,7 A= 136 A. La curva di declassamento mostra la portata di corrente in funzione della temperatura per diversi numeri di poli. In pratica, i pin selettivi sono spesso eccitati consentendo così di ottenere correnti ancora più elevate per ciascun contatto. Esempio: con l'eccitazione selettiva di quattro contatti, è possibile ottenere 3,9 A per contatto, ovvero un totale di 4*3,9 A=15,6 A.
La variante dell'articolo schermato è adatta anche alla trasmissione di corrente attraverso le due lamelle schermanti sul lato dell'articolo, in modo da poter trasmettere 16 A per lamella schermante con una variante a 80 poli. Nei dati tecnici si trova anche una curva di declassamento per la lamella schermante.

Vedi di meno


Vedi le FAQ