SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - Morsetto per circuiti stampati
1071209

Pittogramma linea di prodotti COMBICON Terminals S
Pittogramma sezione 1,5 mm2
Pittogramma passo 5,08 mm
Pittogramma tipo di connessione Connessione a molla Push-in
Pittogramma tipo di montaggio Saldatura TTHR / ad onde
Pittogramma tipo di confezione Nastro larghezza 72 mm

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 9, serie di prodotti: SPTA 1,5/..-THR, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: Nastro larghezza 72 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT