BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Coperchio della custodia con display touch
1335860

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Coperchio a scatto (fisso), display touch capacitivo da 2,4" integrato, risoluzione: 320 x 240 Pixel, interfaccia: 4-wire SPI, larghezza: 107,6 mm, altezza: 45 mm, profondità: 13,5 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Sviluppo rapido del dispositivo grazie al display touch integrato da 2,4 pollici
Adatto ai diversi requisiti dei dispositivi grazie alle varianti di custodia con o senza tastiera a membrana
Design coordinato delle custodie, delle tastiere e dei display
Massima flessibilità grazie alle numerose combinazioni possibili di coperchi e parti superiori della custodia
Adattamento personalizzato delle tastiere a membrana tramite sistema di configurazione