BC 107,6 OT 1121 BK
-
Parte superiore custodia
1108020
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Parte superiore della custodia con feritoie di ventilazione, larghezza: 107,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 54,85 mm, colore: nero (simili RAL 9005)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Tipo di custodia | Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880 |
| Tipo di custodia | Custodie per installazioni modulari per edifici |
| Serie di custodie | BC |
| Famiglia di prodotti | BC 107,6.. |
| Numero di poli max. | 64 (passo: 2,5 mm) |
| 48 (passo: 3,5 mm) | |
| 36 (passo: 5 mm) | |
| 24 (passo: 7,5 mm) | |
| Apertura di ventilazione disponibile | sì |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 107,6 mm |
| Altezza | 89,7 mm |
| Profondità | 54,85 mm |
| Unità modulare | 6 TE |
| Design del circuito stampato | |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Colore (Parte superiore custodia) | nero (RAL 9005) |
| Materiale Parte superiore della custodia | PC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Finitura superficiale | non trattato |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Frequenza | 50 |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 95 % |
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 12 |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo di montaggio | Inserire a scatto |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |
| Codice articolo | 1108020 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 500 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ACHBAB |
| Codice prodotto | ACHBAB |
| GTIN | 4063151011239 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 49.86 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 48.5 g |
| Numero tariffa doganale | 84879000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Morsetto per circuiti stampati 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Morsetto per circuiti stampati 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Morsetto per circuiti stampati 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Morsetto per circuiti stampati 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Morsetto per circuiti stampati 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Morsetto per circuiti stampati 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Morsetto per circuiti stampati 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Morsetto per circuiti stampati 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Morsetto per circuiti stampati 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Morsetto per circuiti stampati 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Connettore per circuiti stampati 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Morsetto per circuiti stampati 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Morsetto per circuiti stampati 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Morsetto per circuiti stampati 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Morsetto per circuiti stampati 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Connettore per circuiti stampati 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Connettore maschio 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - Morsetto per circuiti stampati 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - Morsetto per circuiti stampati 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - Morsetto per circuiti stampati 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - Connettore per circuiti stampati 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - Connettore per circuiti stampati 1725549
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Morsetto per circuiti stampati 1841555
-
SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 - Morsetto per circuiti stampati 1823489
-
SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - Morsetto per circuiti stampati 1071209
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149867
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149858
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Base custodia 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Base custodia 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Base custodia 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Base custodia 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Base custodia 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Base custodia 2203815
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Coperchio della custodia con display touch 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Coperchio della custodia con display touch 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Coperchio della custodia con display touch 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Coperchio della custodia con display touch 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Coperchio della custodia con display touch 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Custodia 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Custodia 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Custodia 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Custodia 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Connettore bus per guide DIN 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Connettore bus per guide DIN 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Cappuccio di protezione 1252176
-
HBUS-B SET BK - Cappuccio di protezione 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Connettore maschio 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Connettore maschio 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Connettore maschio 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Piedino di fissaggio 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Tastiera a membrana 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Tastiera a membrana 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Elemento di raffreddamento 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Elemento di raffreddamento 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Kit di viti 1756991
I vantaggi
Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN o a parete
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 1 ... 9 unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conforme alla norma DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen