CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD
-
Connettori per circuiti stampati USB
1332645
Connettori per circuiti stampati USB, grado di protezione: IP20, numero poli: 16, 480 MBit/s, materiale: Metallo, tipo di connessione: Attacco a saldare, USB 2.0
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Connettore dati (lato dispositivo) |
Tipo | USB-C |
Tipo sensore | USB 2.0 |
Numero di poli | 16 |
Piano d'inserimento | USB-C |
Confezione | Tape and Reel |
Larghezza nastro [W] | 24,00 mm |
Diametro bobina [A] | 330,00 mm |
Numero degli slot | 1 |
Esecuzione | Connettore femmina |
Schermato | sì |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 20 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 1500 V |
Corrente nominale | 5 A |
Resistività di massa | 40 mΩ |
Frequenza | 10 Hz ... 55 Hz |
Resistenza di isolamento | 100 MΩ |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | USB 2.0 |
Velocità di trasmissione | 480 MBit/s |
Trasmissione di potenza | 100 W |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento | Attacco a saldare |
Larghezza | 8,94 mm |
Altezza | 3,26 mm |
Lunghezza | 7,3 mm |
Orientamento verso | 90,00 ° |
Colore della custodia | nero |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | Metallo |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Oro su nickel |
Materiale inserto portacontatti | LCP |
Tensione di prova filo/filo | 100 V |
Tensione di prova filo/schermatura | 100,00 V |
Accelerazione | 3,1 m/s² |
Assenza di alogeni | sì |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 10000 |
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale | 20,00 N |
Forza di trazione per ogni contatto segnale | < 8 N |
Specifica di prova | |
Specifica di prova | EIA 364-1000 |
Frequenza | 10-55 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 1,52 mm |
Durata di prova | 2,00 h |
Resistività di massa R1 | 40,00 mΩ |
Specifica di prova | |
Specifica di prova | 60068-2-27 |
Accelerazione | 30,00 g |
Numero di urti per direzione | 18,00 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -55 °C ... 85 °C |
Tipo di montaggio | Saldatura SMD |
Istruzioni di lavorazione | |
Processo | SMD |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Cicli di saldatura reflow | 3 |
Codice articolo | 1332645 |
Pezzi/conf. | 1’000 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1’000 Pezzi |
Codice vendita | ABNDAC |
Codice prodotto | ABNDAC |
GTIN | 4063151629724 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0.811 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0.61 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Ottimizzato per il processo di saldatura reflow SMD
Elaborazione automatizzata grazie al confezionamento su nastro
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen