Grazie a una vasta gamma di connettori per la trasmissione dei dati hai sempre il collegamento adatto. Ed è molto semplice: perché da Phoenix Contact trovi tutte le interfacce dei dispositivi da un'unica fonte. Con la nostra varietà di strutture, codifiche e assegnazioni poli, abbiamo la tua soluzione universale per il cablaggio in rame o in fibra ottica.
Connettore, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, schermata, Femmina diritto M12, codifica: D, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm