cULus Recognized
ID omologazione: E118976-20080903Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 16 A | - 14 |
Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen
Connettore Power, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 5, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione a molla, sezione di connessione: AWG 18- 13, uscita cavo: diritto, Universale
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 16 A | - 14 |