Grazie a una vasta gamma di connettori per la trasmissione dei dati hai sempre il collegamento adatto. Ed è molto semplice: perché da Phoenix Contact trovi tutte le interfacce dei dispositivi da un'unica fonte. Con la nostra varietà di strutture, codifiche e assegnazioni poli, abbiamo la tua soluzione universale per il cablaggio in rame o in fibra ottica.
Telaio da incasso RJ45, IP67, per bloccaggio Push-Pull, metallo, per sistema Freenet, per sezione di montaggio tonda, con inserto portacontatti femmina RJ45 femmina/femmina, con guarnizione, senza viti di fissaggio