Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CUC-MP-J1ST-A/4R4LT - Connettori per circuiti stampati RJ45
1149851

Connettori per circuiti stampati RJ45, numero poli: 8, 10 Gbit/s, tipo di connessione: THT a onde

Dettagli prodotto









I vantaggi

Per ogni applicazione il modello adatto. Disponibile con e senza LED, porta singola e porta multipla
Il campo di temperatura esteso di -40 °C ... +85 °C consente l'impiego in applicazioni difficili
Grazie alla tecnologia THT (Through-Hole Technology) viene raggiunta un'elevata stabilità meccanica nel collegamento del connettore femmina nel circuito stampato