Switch Industrial Ethernet: Switch Unmanaged e Managed per applicazioni industriali

Industrial Ethernet Switch: Switch Unmanaged e Managed per applicazioni industriali

La nostra gamma di Switch Industrial Ethernet comprende Switch Managed e Unmanaged con Gigabit, PoE, certificazione IEC 61850 e per il montaggio su guida DIN. Vi offrono la flessibilità necessaria per costruire reti potenti e sicure anche in ambienti difficili: le porte in rame e in fibra ottica e le funzioni di ridondanza consentono un'interconnessione flessibile dei vostri impianti e una facile segmentazione della vostra rete industriale.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1525942
FL SWITCH 5916-8GC-4SFP+ - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 5916-8GC-4SFP+ - Industrial Ethernet Switch
1525942

Managed TSN Switch 5000 serie, 16 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 4 Porte SFP+ 1000/10000 MBit/s, 8 Porte Combo, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -10 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 100 V AC ... 240 V AC, PROFINET Conformance-Class B, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1525944
FL SWITCH 5924SFP-4GC - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 5924SFP-4GC - Industrial Ethernet Switch
1525944

Managed TSN Switch 5000 serie, 8 Porte SFP 100/1000 MBit/s, 16 Porte SFP 1000 MBit/s, 4 Porte Combo, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -10 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 100 V AC ... 240 V AC, PROFINET Conformance-Class B, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2

Nuovi prodotti

Switch Managed in formato 19"
Switch Managed per ambienti particolarmente aggressivi
Switch Ethernet-APL
Switch Unmanaged PoE
Switch Unmanaged in formato REG
Raptor Switch
Switch Managed TSN

Switch Managed in formato 19"

Alta densità di porte per reti convergenti

La nuova serie FL SWITCH 5900 offre elevate prestazioni di dati, ampie funzioni di sicurezza e moderni meccanismi TSN. Gli Switch Managed in formato 19" con opzioni di porte flessibili sono una soluzione all'avanguardia per le reti industriali più esigenti.

Caratteristiche principali

  • Switch backbone da 19" con elevata densità di porte e opzioni di porte flessibili
  • Set di funzioni TSN con sincronizzazione temporale precisa
  • Funzionalità di sicurezza complete
  • Compatibile con la nota serie Switch Managed 2000
  • Alimentatore ridondante facoltativo

I vantaggi

  • Soluzioni di rete robuste, altamente disponibili e sicure
  • Numerose possibilità per la realizzazione di applicazioni time-critical
  • Messa in servizio semplice e rapida
  • Ampia gamma di varianti per requisiti esigenti
  • Trasmissione di dati rapida ed efficiente

Switch Managed robusti

Ideali per ambienti particolarmente aggressivi

Gli switch layer 2 della gamma Raptor offrono un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali estreme. La gamma Raptor soddisfa gli elevati requisiti degli standard IEC 61850-3 e IEEE 1613 ed è quindi ideale per le applicazioni nelle infrastrutture critiche.

Caratteristiche principali

  • Potenti funzioni Layer 2
  • Velocità particolarmente elevata grazie al supporto per Gigabit
  • Range di temperatura esteso (-40 °C … +70 °C)
  • Elevata densità di porte

I vantaggi

  • Funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali estreme grazie alla certificazione IEC 61850 e IEEE 1613
  • Opzioni di installazione flessibili grazie al montaggio su rack da 19" o su guida DIN
  • Possibilità di impiego flessibili grazie a un'ampia gamma di varianti

Switch Ethernet-APL per l'industria di processo

Ethernet fino al livello di campo

Ethernet-APL consente una trasmissione sicura ed efficiente dei dati nell'industria di processo. Con lo switch di campo Ethernet-APL, i sensori vengono integrati nella rete Ethernet tramite una connessione Ethernet a due fili. I dati a livello di campo sono disponibili direttamente.

Caratteristiche principali

  • Trasmissione dei dati tramite una sola coppia di fili
  • Impiego consentito in aree classificate Ex (zona 0, 1 e 2)
  • Superamento di grandi distanze: lunghezza del trunk fino a 1.000 m, Spur fino a 200 m
  • Lo switch può comunicare anche con i dispositivi PROFIBUS PA
  • Elevato numero di porte con un totale di 24 porte APL

I vantaggi

  • Accesso diretto ai dati dei sensori dal livello di campo
  • Impatto considerevole sulla riduzione del cablaggio
  • Semplificazione del sistema grazie alla rimozione dei gateway
  • Possibilità di sfruttare il cablaggio di campo esistente per una modernizzazione dell'impianto a costi contenuti

Switch Unmanaged PoE

Alimentazione PoE di dispositivi da campo

Gli Switch Power over Ethernet (PoE) consentono l'alimentazione con energia e dati di un massimo di otto dispositivi tramite lo stesso cavo Ethernet. Alcuni modelli selezionati dispongono anche di porte SFP, che offrono ulteriore flessibilità in base ai requisiti di distanza.

Caratteristiche principali

  • Switch Unmanaged Gigabit con un massimo di otto porte PoE
  • Conforme alla norma IEEE 802.3 af / at / bt
  • Budget di potenza fino a 240 W
  • Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
  • Disponibile variante con alto grado di protezione IP67

I vantaggi

  • Priorità del traffico dati: maggiore stabilità della rete e disponibilità dell'impianto
  • Possibilità di impiego flessibili grazie a un'ampia gamma di varianti
  • Prestazioni elevate per applicazioni con elevata portata dei dati

Switch REG per l'installazione in edifici

Installazione semplice e compatta

Gli Switch Unmanaged in formato REG possono essere integrati direttamente nei quadri di distribuzione di impianti elettrici grazie alla loro installazione semplice e poco ingombrante. Il collegamento in rete degli edifici è facilmente realizzabile grazie a componenti di rete robusti e potenti.

Caratteristiche principali

  • Formato REG
  • Variante Power over Ethernet (PoE) con una potenza massima di 30 W per porta
  • Supporto per Ethernet a risparmio energetico
  • Velocità particolarmente elevata grazie al supporto per Gigabit

I vantaggi

  • Costi di installazione ridotti e ingombro minimizzato grazie al formato REG
  • Ridotta complessità del cablaggio: i dispositivi di connessione sono alimentati direttamente tramite PoE
  • Messa in servizio mediante Plug and Play
  • Funzionamento semplice, non essendo necessaria alcuna configurazione

Switch Managed per requisiti elevati

Utilizzo in infrastrutture critiche

I Raptor switch consentono un funzionamento affidabile e sicuro in condizioni ambientali estreme. La gamma Raptor soddisfa gli elevati requisiti degli standard IEC 61850-3 e IEEE 1613. Gli switch sono ideali per le infrastrutture critiche e l'alimentazione elettrica.

Caratteristiche principali

  • Piattaforma scalabile per soddisfare le mutevoli esigenze di prestazioni e configurazione
  • Elevata densità di connessione e ampia scelta di moduli di comunicazione
  • Opzioni di montaggio flessibili su rack standard da 19" o guida DIN

I vantaggi

  • Switch Managed affidabili che soddisfano le elevate esigenze delle infrastrutture critiche
  • Funzionamento a elevate prestazioni anche in condizioni ambientali estreme grazie alla certificazione IEC 61850 e IEEE 1613
  • Numerose funzioni di sicurezza per la protezione delle reti di infrastrutture critiche

Switch Managed TSN

Reti Ethernet in tempo reale

Con gli Switch Managed TSN è possibile costruire applicazioni con una sincronizzazione temporale precisa. Garantiscono la comunicazione in tempo reale e una maggiore disponibilità nelle tue reti di automazione. Ora disponibili nelle nuove versioni con connessione in fibra ottica.

Caratteristiche principali

  • Sincronizzazione temporale precisa (IEEE 801.2AS e IEEE 1588v2) e prelazione dei frame (IEEE 802.1Qbu)
  • Supporto del profilo TSN CC-Link IE
  • Stream Management tramite PROFINET
  • Dispone di tutte le caratteristiche collaudate di FL SWITCH 2300

I vantaggi

  • Gli switch TSN aumentano le prestazioni, la robustezza e la disponibilità delle reti industriali
  • Nuove e numerose possibilità per la realizzazione di applicazioni time-critical
  • Utilizzabile nelle applicazioni classiche, non è necessaria la sostituzione del dispositivo con la futura introduzione del TSN

Switch Unmanaged


Gli Industrial Unmanaged Switch di Phoenix Contact si contraddistinguono per il numero di porte variabile e la struttura compatta. A seconda dell'applicazione, troverai da noi gli Industrial Unmanaged Switch con diverse funzionalità.

  • Per applicazioni standard: gli Switch Unmanaged della serie 1000 si distinguono per la struttura compatta e le possibilità di installazione flessibili. Le varianti 1100 hanno anche velocità di trasmissione nell'ordine dei gigabit. Con l'aiuto degli accessori di montaggio, puoi installare gli switch FL SWITCH 1000 anche in modo piatto nel quadro elettrico o sulla parete.
  • Per l'installazione in campo: la serie 1600 e 1700 è particolarmente resistente agli agenti atmosferici.
  • In 19": gli Switch Unmanaged delle serie 1800 e 1900 sono ideali per l'uso nei centri di elaborazione dati e sale di controllo.
  • Con Power over Ethernet (PoE): gli Switch Unmanaged PoE della serie 1000 consentono l'alimentazione con energia e dati fino a un massimo di otto dispositivi terminali tramite lo stesso cavo Ethernet.

Switch Managed per applicazioni di automazione universali


Gli Switch Managed delle famiglie 2000 e 5900 offrono una gestione economica della tua rete Ethernet grazie alla loro facile messa in servizio e alla varietà di varianti disponibili. Oltre a funzioni avanzate, consentono anche la comunicazione in fibra di vetro e sono dotati di numerose funzioni di sicurezza.

  • Per il montaggio su guida DIN: le varianti 2000, 2100, 2200 e 2300 vengono montate nel modo classico sulla guida DIN.
  • In 19": gli switch della famiglia 5900 sono adatti al montaggio in rack e costituiscono l'interfaccia ideale tra OT e IT.
  • Con funzione di routing: le varianti NAT della famiglia 2000 assicurano la semplice connessione di macchine o impianti con lo stesso intervallo di indirizzi IP alla rete sovrapposta. Combinano la commutazione e il routing in un solo dispositivo per guide DIN.
  • Per l'installazione sul campo: grazie al grado di protezione IP67, le varianti 2600 e 2700 sono adatte all'uso sul campo e sono particolarmente compatte e robuste.

Sono disponibili anche varianti selezionate che supportano gli standard di comunicazione più recenti:

  • Gli FL SWITCH TSN 2300 e FL SWITCH 5900 supportano il Time-Sensitive Networking (TSN) per la realizzazione di reti Ethernet in tempo reale.
  • Lo switch Single Pair Ethernet supporta lo standard SPE 10 BASE-T1L, consentendo una comunicazione continua basata su IP fino al livello di campo.
  • Lo switch Ethernet-APL consente la connessione diretta Ethernet a due fili di sensori o dispositivi da campo in applicazioni della tecnica di processo e in zone Ex.

Switch Managed per requisiti elevati


Per le applicazioni nelle infrastrutture (critiche), sono disponibili varianti speciali di switch che soddisfano le certificazioni e gli standard specifici di questo settore.

  • Per il settore energetico: gli switch modulari Raptor sono progettati per le elevate esigenze delle infrastrutture critiche e del settore energetico. Offrono connessioni di rete sicure, affidabili e ad alte prestazioni in ambienti difficili e si distinguono per le ampie funzionalità di sicurezza e la certificazione IEC 61850.
  • Per applicazioni nel settore delle infrastrutture: gli Switch Managed delle serie 3000 e 4000 sono la scelta migliore. Combinano numerose funzioni di diagnostica, prestazioni e sicurezza.
  • Per applicazioni PoE: per l'alimentazione di dati ed elettrica tramite un unico cavo Ethernet sono disponibili varianti PoE.

Software per la gestione della rete


FL Network Manager

FL Network Manager semplifica la configurazione e la gestione del firmware

Con il software di gestione di rete FL Network Manager la messa in servizio della rete è semplice e rapida. Il software supporta le seguenti operazioni:

  • Scansione di una rete esistente
  • Assegnazione IP e configurazione dei dispositivi
  • Configurazione multi-device
  • Utilizzo del file di configurazione
  • Aggiornamento del firmware
  • Scripting SNMP