Switch Raptor Gli switch Raptor consentono un funzionamento affidabile e sicuro anche in condizioni ambientali estreme. La gamma di Switch Managed soddisfa gli elevati requisiti delle norme IEC 61850-3 e IEEE 1613 ed è progettata per le infrastrutture critiche e per l'alimentazione elettrica. Grazie alla piattaforma modulare e alle funzionalità di sicurezza complete, gli switch Raptor combinano sicurezza e flessibilità in un unico dispositivo.

Switch Raptor

I vantaggi:

  • Switch Managed affidabili per le infrastrutture critiche
  • Funzionamento costante in condizioni estreme grazie alla certificazione IEC 61850 e IEEE 1613
  • Piattaforma scalabile per soddisfare le varie esigenze di prestazioni e configurazione
  • Flessibilità nelle opzioni di montaggio: rack 19" o guida DIN
  • Funzioni di sicurezza complete per la protezione delle reti critiche
Smart Grid

Applicazioni

La Smart Grid è un'evoluzione continua per le aziende elettriche e per le tecnologie, nonché per le normative che svolgono un ruolo fondamentale nella modernizzazione della rete. Lo standard globale IEC 61850 garantisce l'interoperabilità, la sicurezza e l'integrazione dei sistemi e getta le basi per architetture scalabili e flessibili nelle moderne reti elettriche.

Gli switch Raptor soddisfano gli elevati requisiti degli standard IEC 61850 e IEEE 1613 e sono particolarmente adatti all'uso nel campo dell'alimentazione e della distribuzione dell'energia. Anche in condizioni ambientali estreme, funzionano in modo affidabile ed efficiente. Gli switch offrono anche una piattaforma potente e flessibile per ulteriori applicazioni. Ciò consente agli operatori di integrare soluzioni per la Cyber Security, l'automazione e l'elaborazione decentralizzata dei dati direttamente nelle loro reti industriali.

Caratteristiche prodotti


Caratteristiche di sicurezza

Proteggi la tua rete con le funzioni di sicurezza complete

Protezione per la vostra rete di infrastrutture critica

Le infrastrutture critiche richiedono un elevato livello di protezione. Per proteggere la rete da attacchi di hacker o accessi non autorizzati, i Raptor Switch offrono ampie funzionalità di sicurezza.

Funzioni come VLAN consentono la segmentazione delle reti. La comunicazione tra i singoli segmenti può essere monitorata e controllata. Grazie all'autenticazione dell'utente e al supporto Syslog, le modifiche all'hardware di rete vengono monitorate in modo affidabile. Altre funzioni di sicurezza come il firewall integrato, la funzione NAT o IPsec garantiscono una rete sicura.

Installazione degli switch Raptor nel quadro elettrico

Gli Switch Managed soddisfano gli elevati requisiti delle norme IEC 61850 e IEEE 1613

Switch Managed per requisiti elevati

Nelle applicazioni energetiche e infrastrutturali, le soluzioni di rete devono resistere a condizioni ambientali estreme. Gli Switch Managed Raptor sono stati sviluppati proprio per questo scopo. Soddisfano i severi requisiti delle norme internazionali IEC 61850 e IEEE 1613 e sono quindi ideali per l'utilizzo in ambienti difficili.

Gli switch si distinguono per l'elevata immunità ai disturbi, l'intervallo di temperatura esteso da -40 a +85 °C e l'eccezionale resistenza alle vibrazioni e agli urti. Funzionano in modo affidabile anche in condizioni estreme e garantiscono prestazioni stabili in reti complesse.

Struttura modulare degli switch Raptor

La piattaforma modulare degli switch Raptor offre numerose possibilità

Struttura modulare degli switch

Gli switch Raptor modulari offrono una piattaforma adattabile. Possono essere ampliati individualmente con vari moduli di alimentazione e comunicazione. Il numero di porte può essere aumentato con un modulo di espansione. Ad esempio, le opzioni del modulo SFP offrono ulteriori possibilità di personalizzazione.

Vengono soddisfatti requisiti quali prestazioni di rete scalabili, alta velocità o lunghi tempi di funzionamento. La modularità dei nostri switch migliora la gestione affidabile dell'energia nella rete, riduce il costo totale di esercizio e i costi operativi.

FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB

MCP CoProcessor: l'espansione intelligente

Il MCP CoProcessor è un modulo opzionale per gli Switch Managed della famiglia di prodotti Raptor. Integra un PC industriale (IPC) direttamente nell'architettura interna dello switch, ampliando le funzioni della rete.

Con il MCP CoProcessor, le comprovate funzionalità di rete e di sicurezza degli switch Raptor possono essere integrate con applicazioni di terze parti ad alte prestazioni per la Cyber Security, l'automazione e l'analisi decentralizzata dei dati.

Funzioni aggiuntive per gli switch Raptor
Partner tecnologico di Raptor

Con i moduli MCP CoProcessor è possibile aggiungere ulteriori funzioni agli switch Raptor. In questo modo è possibile integrare facilmente potenti applicazioni di terze parti. Scopri i nostri partner tecnologici di Raptor e le loro soluzioni innovative per una maggiore sicurezza, una maggiore efficienza e reti intelligenti.

Vai ai partner di Raptor
Mappa del mondo

Switch Managed EP 7200, 7400 e 7500

Gli Switch Managed nella struttura piatta da 19 pollici hanno un potente set di funzionalità Layer 2 e Layer 3. Le varianti EP 7400 ed EP 7500 possono essere personalizzate con un totale di quattro diversi moduli di comunicazione e diversi moduli di alimentazione. Gli Switch Managed EP 7400 possono essere ampliati con funzioni PoE, mentre le varianti EP 7500 aggiungono ulteriori funzioni di sicurezza alla custodia di supporto.

A differenza delle varianti modulari EP 7400 ed EP 7500, gli Switch Managed della serie EP 7200 hanno opzioni di porte Ethernet predefinite. Con un massimo di 32 porte, gli Switch Managed EP 7200 presentano un'elevata densità di porte e un set di funzionalità Lite Layer 3.

Image map interattiva: Struttura degli Switch Managed EP 7400 e 7500
Display a colori
Rapida diagnostica degli errori
Scheda SD
Sono presenti due slot per schede SD
Management Port
Può essere disattivata
Alimentatore modulare
Possibilità di combinazione personalizzata di due alimentatori
LED per la diagnostica
Rilevamento degli errori rapido e semplice
Image map interattiva: Struttura modulare degli Switch Managed EP 7400 e 7500
Morsetto di alimentazione
Facile panoramica delle connessioni di alimentazione e dei contatti di allarme
Moduli di comunicazione
Selezione di un totale di sei diversi moduli di comunicazione
Moduli con porte aggiuntivi
Supporta un modulo SFP a 4 porte o connessioni per dispositivi aggiuntive

Panoramica dei prodotti

Gli Switch Managed EP 7200, 7400 e 7500 in dettaglio:

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

Caratteristiche
Layer 2 sì sì sì
Layer 3 sì sì sì
Static routing fino a 64 fino a 4089 fino a 4089
Open Shortest Path First (OSPF) fino a 64 fino a 1358 fino a 1358
Routing Information Protocol (RIP) fino a 64 fino a 1358 fino a 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) fino a 8 fino a 15 fino a 15
Redundant Power Supplies sì sì sì
128 Bit AES Encryption sì sì sì
1588V2 Transparent Clock sì sì sì
Port Security sì sì sì
IPSEC/VPN no no sì
Stateful Firewall no no sì
NAT no no sì
MCP CoProcessor
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti

Switch Managed EP 6400 e 6500

I dispositivi per guide DIN compatti con funzionalità estese Layer 2 e Layer 3 supportano fino a 16 porte Ethernet. Anche in questo caso, le varianti EP 6500 dispongono di funzioni di sicurezza aggiuntive.

Panoramica dei prodotti

Gli Switch Managed EP 6400 e 6500 in dettaglio:

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

Caratteristiche
Layer 2 sì sì
Layer 3 sì sì
Static routing fino a 4089 fino a 4089
Open Shortest Path First (OSPF) fino a 1358 fino a 1358
Routing Information Protocol (RIP) fino a 1358 fino a 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) fino a 15 fino a 15
Redundant Power Supplies sì sì
128 Bit AES Encryption sì sì
1588V2 Transparent Clock sì sì
Port Security sì sì
IPSEC/VPN no sì
Stateful Firewall no sì
NAT no sì
MCP CoProcessor
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti

Managed Switches EP 4200, 4300 e 5200

Gli Switch Managed EP 4200, EP 4300 ed EP 5200 sono gli switch Layer 2 ad alte prestazioni della gamma Raptor. L'EP 5200 offre fino a 28 porte Ethernet in formato 19", mentre l'EP 4200 supporta fino a 16 porte Ethernet in una variante compatta per guida DIN. Anche le varianti FL SWITCH 4300 sono switch Layer 2 ad alte prestazioni, ma non hanno la certificazione secondo IEC 61850.

Panoramica dei prodotti

Gli Switch Managed EP 4200, EP 4300 ed EP 5200 in dettaglio:

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH 4300
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

FL SWITCH 4300

Caratteristiche
Layer 2 sì sì sì
Alimentatori ridondanti sì sì sì
Crittografia AES a 128 bit sì sì sì
PTP end-to-end implementation sì sì sì
Port Security sì sì sì
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti