Partner tecnologico Raptor
Con i moduli MCP CoProcessor è possibile integrare preziose funzioni aggiuntive agli switch Raptor. Consentono la semplice integrazione di potenti applicazioni di terzi direttamente nella tua infrastruttura di rete. Scopri i nostri partner tecnologici di Raptor e le loro soluzioni innovative per una maggiore sicurezza, una maggiore efficienza e sistemi intelligenti collegati in rete.
eyeInspect di Forescout si integra perfettamente nella piattaforma Raptor
Forescout Trasparenza e protezione per gli ambienti OT, ICS e SCADA
Forescout è un fornitore leader di trasparenza, sicurezza e controllo degli ambienti IT, IoT e OT collegati in rete. Con la sua soluzione di sicurezza OT specializzata, Forescout supporta le aziende nell'identificazione continua degli asset industriali, nella valutazione dei rischi e nel pieno rispetto dei requisiti normativi.
Insieme a Phoenix Contact, Forescout ha realizzato un'integrazione tecnologica appositamente progettata per salvaguardare i moderni ambienti OT, ICS e SCADA. eyeInspect, la soluzione di monitoraggio delle reti OT di Forescout, si integra perfettamente con la piattaforma Raptor e consente di raggruppare le funzioni di comunicazione e sicurezza industriale in un'unica appliance. In questo modo gli operatori ottengono la massima trasparenza sui loro dispositivi da campo, riducono i rischi informatici e operativi e riconoscono tempestivamente le minacce prima che causino dei guasti.
Gestione remota sicura nonché protezione di dispositivi di rete e di campo
Fortinet FortiGate NGFW protegge dati, risorse e utenti
Fortinet è uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni di Cyber Security ed è noto per i suoi potenti firewall di nuova generazione FortiGate (NGFW). Questi firewall proteggono con affidabilità dati, impianti e utenti in ambienti IT e OT moderni e ibridi. Le soluzioni di Fortinet combinano funzioni di rete e di sicurezza, creando così la base per una protezione olistica delle infrastrutture industriali.
La partnership riunisce queste competenze per contrastare in modo mirato le minacce informatiche nelle aziende. Integrando il FortiGate NGFW nella piattaforma Raptor, i clienti possono implementare un'appliance centralizzata per le applicazioni OT. L'appliance consente la gestione remota sicura e la protezione con i dispositivi di rete e di campo. Il risultato è un'architettura di sicurezza potente e scalabile.
Gestione semplice dei dati di log in ambienti OT
SyskeyOT Log centralizzato e trasparenza per gli ambienti OT
SyskeyOT è un fornitore specializzato in soluzioni di Cyber Security per ambienti industriali. L'azienda aiuta gli operatori di settori quali energia, acqua, petrolio e gas, trasporti e industria a soddisfare i crescenti requisiti di sicurezza e conformità. Con soluzioni scalabili per la gestione dei file di registro dell'OT, l'inventario degli asset dell'OT e la gestione delle vulnerabilità, nonché la gestione delle reti OT, SyskeyOT offre trasparenza e controllo su infrastrutture OT complesse.
La partnership tra Phoenix Contact e SyskeyOT semplifica notevolmente la gestione dei dati del file di registro in ambienti OT eterogenei. L'integrazione di SyskeyOT Scribbler Log Manager nella piattaforma degli switch Raptor offre ai clienti una soluzione di registrazione potente e centralizzata. Ciò consente di registrare, analizzare e gestire in modo efficiente i dati del file di registro provenienti da vari dispositivi.
Accesso remoto e mobile sicuro ai sistemi OT
Xona Soluzioni di accesso sicuro per sistemi e ambienti operativi critici
XONA Systems è un fornitore leader di soluzioni di accesso sicuro per infrastrutture critiche e ambienti OT. Con un approccio zero-trust coerente, XONA aiuta le aziende a ridurre la superficie di attacco e a soddisfare i requisiti normativi, fornendo al contempo un'esperienza di accesso semplice e facile da usare per le applicazioni industriali.
Nell'ambito della partnership, è stata sviluppata una soluzione per consentire un accesso remoto e mobile sicuro ai sistemi OT. La piattaforma di accesso utente XONA CSG può integrarsi perfettamente nella piattaforma Raptor. Grazie a un'appliance centrale, i clienti possono gestire in sicurezza le attività OT, remote e mobili, adottando un paradigma zero-trust e offrire un accesso sicuro e scalabile ai sistemi critici, eliminando la necessità di hardware aggiuntivo.
Implementazione efficiente e sicura di sottostazioni elettriche basate su IEC 61850
JPEmbedded Comunicazione sicura e scalabile secondo IEC 61850
JPEmbedded, con sede a Cracovia, in Polonia, è un fornitore esperto di soluzioni di comunicazione per sistemi energetici e reti industriali. L'azienda è specializzata in stack di protocolli conformi agli standard, come IEC 61850, DNP3, ICCP/TASE.2 e IEC 60870 5 10x, nonché in gateway e software embedded personalizzati.
Nell'ambito della collaborazione, Phoenix Contact e JPEmbedded hanno unito le loro tecnologie per creare una soluzione potente. Il software di gateway R-GOOSE di JPEmbedded può essere integrato nella serie di switch Raptor per costituire una piattaforma centrale che espanda la comunicazione GOOSE attraverso reti locali e Wide Area Network. La soluzione congiunta consente quindi un'implementazione efficiente e sicura delle sottostazioni elettriche basate su IEC 61850.
Con la soluzione software, gli switch Raptor creano trasparenza sulle attività e sui rischi
EmberOT La piattaforma basata su software fornisce approfondimenti su asset, vulnerabilità e minacce
EmberOT è specializzata nella sicurezza degli ambienti industriali e OT. La soluzione, basata esclusivamente su software, offre un inventario completo degli asset, una valutazione delle vulnerabilità e dei rischi e il rilevamento delle minacce.
Insieme, offrono una piattaforma basata su software con approfondimenti continui su asset, vulnerabilità e minacce nelle reti industriali. L'interoperabilità del software EmberOT con gli switch della serie Raptor consente il rilevamento, il monitoraggio e l'analisi delle minacce direttamente sull'edge OT.
Cyber Security per le infrastrutture industriali e critiche
CyVault Protezione dalle minacce informatiche per gli operatori di impianti OT
CyVault è un leader globale nel campo della Cyber Security per le infrastrutture industriali e critiche. Con una profonda competenza negli ambienti OT, ICS e CPS e un'ampia esperienza con progetti globali, CyVault supporta la protezione dei sistemi critici dagli attacchi informatici.
Nell'ambito della partnership, Phoenix Contact e CyVault hanno unito le loro tecnologie per aiutare gli operatori degli impianti OT a difendersi efficacemente dalle minacce informatiche. Il sensore CyVault | DOME | Byson X può essere perfettamente integrato nella piattaforma Raptor. La soluzione congiunta consente di utilizzare un'appliance centralizzata per le applicazioni OT che protegge la comunicazione industriale e riduce i rischi per i dispositivi da campo.
Gestione efficiente dei rischi per i dispositivi da campo OT
PCItek Comunicazione sicura e gestione efficiente dei rischi per i dispositivi da campo OT
PCItek è un fornitore esperto di consulenze sui progetti, sviluppo di prodotti e integrazione di software nell'ambiente industriale. Grazie alla sua vasta esperienza, l'azienda supporta le aziende di servizi pubblici in particolare nell'acquisto, nell'implementazione e nell'integrazione di sistemi operativi e di pianificazione. La gamma di servizi spazia dall'analisi, alla formazione e alla documentazione, fino alla modellazione, alla progettazione e all'implementazione del sistema.
Phoenix Contact e PCItek hanno unito le loro competenze in una partnership tecnologica per supportare gli operatori di impianti OT nella protezione delle loro infrastrutture. Con l'integrazione del Garibaldi Key Distribution Centre (KDC) viene a crearsi un'appliance centrale per le applicazioni OT che consente una comunicazione sicura e supporta la gestione dei rischi per i dispositivi da campo OT.
La piattaforma Industrial Defender è in grado di offrire una protezione affidabile contro le minacce informatiche
Industrial Defender Protezione efficace dagli attacchi informatici
Industrial Defender è un fornitore affermato per la raccolta, il monitoraggio e la gestione dei dati degli impianti OT. Fondata negli Stati Uniti nel 2006, l'azienda aiuta gli operatori di tutto il mondo a soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità e a fornire ai team interfunzionali una visione uniforme dei rischi legati all'OT. Industrial Defender si è affermato come partner affidabile, soprattutto per le grandi aziende industriali e per i gestori di infrastrutture critiche.
La collaborazione tra Phoenix Contact e Industrial Defender ha dato vita a una soluzione che aiuta gli operatori di impianti OT a proteggersi contro le minacce informatiche. La piattaforma Industrial Defender può essere perfettamente integrata nella piattaforma Raptor. In questo modo si crea un'appliance OT centralizzata che consente una comunicazione industriale sicura e fornisce un'efficiente gestione dei rischi per i dispositivi da campo.
Il sensore di rete passivo Radiflow iSID™ viene eseguito direttamente sulla piattaforma Raptor
Radiflow Trasparenza olistica degli asset con informazioni sui file di registro e rilevamento delle anomalie
Radiflow è un fornitore specializzato in soluzioni di Cyber Security OT e di trasparenza industriale. Grazie alla profonda esperienza nei protocolli industriali e nell'analisi passiva delle reti, Radiflow supporta gli operatori nel rendere visibili gli asset, nel rilevare con tempestività le anomalie e nell'aumentare in modo sostenibile la resilienza informatica delle infrastrutture critiche.
Il sensore di rete passivo Radiflow iSID™ funziona direttamente sulla piattaforma Raptor e offre un rilevamento completo degli asset, trasparenza dei protocolli industriali e il rilevamento delle anomalie. Consolidando il monitoraggio della rete e della sicurezza su una piattaforma comune adatta alle sottostazioni elettriche, gli operatori riducono la complessità dell'hardware e aumentano la resilienza informatica.